ファクトリーサプライ用品技術窓口

低圧ゴム手袋用革カバー 薄手タイプ専用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,949
税込単価
3,244

【特長】・低圧ゴム手袋(薄手タイプ)品番:505専用の革カバーです。・手のひら...

詳細情報を確認する
  • サイズ
    フリー
  • 適合手袋
    505
  • JANコード
    4562395861025
  • トラスココード
    835-9816
  • 質量(g)
    95.000
  • 材質1
    牛革
  • 厚さ(mm)
    1.1
  • 手のひら周り(cm)
    23
  • 全長(cm)
    24
  • 中指長さ(cm)
    8

ご注意

  • 耐電性能はありません。

型番:

739
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    739の仕様・寸法情報

    サイズ
    フリー
    適合手袋
    505
    JANコード
    4562395861025
    トラスココード
    835-9816
    質量(g)
    95.000
    材質1
    牛革
    厚さ(mm)
    1.1
    手のひら周り(cm)
    23
    全長(cm)
    24
    中指長さ(cm)
    8

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    739
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,949
    ( 3,244 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・低圧ゴム手袋(薄手タイプ)品番:505専用の革カバーです。
    ・手のひらが天然皮革製のため、粘着テープなどの使用で表面が剥離することがありません。
    【用途】
    ・低圧ゴム手袋(薄手タイプ)の保護カバーとして。
    【材質】
    ・牛革

    ご注意

    • 耐電性能はありません。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    低圧ゴム手袋用革カバー 薄手タイプ専用の型番739のページです。 型番739に関する仕様情報を記載しております。
    低圧ゴム手袋用革カバー 薄手タイプ専用のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    機器の測定時に
    5
    満足度:5.0
    同社の低圧ゴム手袋の薄手タイプにかぶせて使用しています。 シャーシなどで手袋が切れるのを防ぐことができています。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    低圧ゴム手袋用革カバー 薄手タイプ専用
    高圧ゴム手袋用革カバー
    低圧ゴム手袋(薄手タイプ)
    電気用ゴム手袋 普通型
    高圧ゴム手袋ケース
    保護具収納袋
    メーカー渡部工業渡部工業渡部工業渡部工業渡部工業渡部工業
    通常価格2,9496,1974,02423,510 -5,77914,728
    通常出荷日1日目4日目2日目1日目〜2日目1日目
    サイズフリーフリーフリー---
    適合手袋505510・530・540----
    JANコード456239586102545623958602884562395860042-45623958607454562395860752
    トラスココード835-9816835-9815436-3183-429-9701429-9710
    質量(g)95.000125.00082.000-300.000650.000
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました