17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワタベ 耐電用ゴムマット10t 1m×1m

通常単価(税別)
27,907
税込単価
30,698
通常出荷日:1日目

【特長】・耐電用マットの1mカット品です。・筋入で滑り防止効果があります。【用途】・配電盤・監視盤の前...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    絶縁シート
  • 規格
    EU規格品
  • 使用電圧(V以下)
    7000
  • JANコード
    4562395860967
  • トラスココード
    836-1572
  • 質量(g)
    16500
  • 材質1
    天然ゴム
  • 厚さ(mm)
    10
  • 試験電圧(1分間)
    20000V
  • 長さ (m)
    1
  • 幅 (mm)
    1000

型番:

455-1M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

455-1Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
絶縁シート
規格
EU規格品
使用電圧(V以下)
7000
JANコード
4562395860967
トラスココード
836-1572
質量(g)
16500
材質1
天然ゴム
厚さ(mm)
10
試験電圧(1分間)
20000V
長さ(m)
1
幅(mm)
1000
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
455-1M
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,907
( 30,698 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐電用マットの1mカット品です。
・筋入で滑り防止効果があります。
【用途】
・配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故防止に。
【商品仕様】
・幅(mm):1000
・厚さ(mm):10
・長さ(m):1
・試験電圧(1分間):20000V
・使用電圧:7000V以下
・平形状
・電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)
・JANコード:4562395860967
・トラスココード:836-1572
・質量:16.5kg
【材質/仕上】
・天然ゴム

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワタベ 耐電用ゴムマット10t 1m×1mの型番455-1Mのページです。 型番455-1Mに関する仕様情報を記載しております。
ワタベ 耐電用ゴムマット10t 1m×1mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワタベ 耐電用ゴムマット10t 1m×1m
ワタベ 耐電用ゴムマット6t 1m×1m
耐電用筋入コスモスマット(B山形状) 1×1m(カット品)
[M] 絶縁ゴム手袋(交流300V)
耐電用ゴムマット(平形状)
低圧ゴム用手袋 285 大YS102-1
メーカー渡部工業渡部工業渡部工業エスコ渡部工業コクゴ
通常価格27,90725,68022,7804,02022,613 -4,340
通常出荷日1日目1日目4日目1日目8日目1日目
商品タイプ絶縁シート絶縁シート絶縁シート絶縁グローブ絶縁用品-
規格EU規格品-規格無しJIS規格品規格無し-
使用電圧(V以下)700070007000交流3007000-
JANコード456239586096745623958609504562395860868---
トラスココード836-1572836-1571836-1570---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト