ファクトリーサプライ用品技術窓口

吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 足カバー ネイビーブルー

通常単価(税別)
12,93310,479
税込単価
14,22611,527
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しており、溶融や収縮を起こしません。・耐熱性・強度・難燃性...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    足カバー
  • 耐切創機能
  • 足周り (cm)
    34
  • ベルト (cm)
    26
  • 丈 (cm)
    22
  • 厚み (mm)
    1.15
  • JANコード
    4571163736175
  • トラスココード
    829-0840
  • 質量
    200g
  • ネイビーブルー
  • 材質:表地
    トワロン[[R上]](パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)
  • 材質:裏地
    コーネックス[[R上]](メタ系アラミド繊維)

ご注意

  • 塩素系、過酸化水素系の漂白剤は使用しないでください。日陰干ししてください。紫外線で強度劣化するので日向で長時間作業したり、放置しないでください。

型番:

YS-PAB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YS-PABの仕様・寸法情報

商品タイプ
足カバー
耐切創機能
足周り(cm)
34
ベルト(cm)
26
丈(cm)
22
厚み(mm)
1.15
JANコード
4571163736175
トラスココード
829-0840
質量
200g
ネイビーブルー
材質:表地
トワロン[[R上]](パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)
材質:裏地
コーネックス[[R上]](メタ系アラミド繊維)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YS-PAB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,93310,479
( 11,527 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しており、溶融や収縮を起こしません。
・耐熱性・強度・難燃性に優れたメタ系アラミド製裏地付です。
・洗濯や摩耗による難燃性能の劣化もほとんどありません。
・ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。
・伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。
・アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。
【用途】
・鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など火の粉が飛散する場所や切創の危険がある場所での作業。
【商品仕様】
・色:ネイビーブルー
・丈(cm):22
・足まわり(cm):34
・厚さ(mm):1.15
・高さ(cm):22
・ベルト(cm):26
・耐切創レベル4
・JANコード:4571163736175
・トラスココード:829-0840
・質量:200g
【材質/仕上】
・表地:トワロン[[R上]](パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)
・裏地:コーネックス[[R上]](メタ系アラミド繊維)

ご注意

  • 塩素系、過酸化水素系の漂白剤は使用しないでください。日陰干ししてください。紫外線で強度劣化するので日向で長時間作業したり、放置しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 足カバー ネイビーブルーの型番YS-PABのページです。 型番YS-PABに関する仕様情報を記載しております。
吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 足カバー ネイビーブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 足カバー ネイビーブルー
吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 腕カバー ネイビーブルー
吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 前掛け ネイビーブルー
ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具
ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン ネイビーブルー
ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着 ネイビーブルー
メーカー吉野吉野吉野吉野吉野吉野
通常価格12,93311,50316,35610,989 -14,801 -27,975 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ足カバー腕カバーエプロン-ズボン上着
耐切創機能
足周り(cm)34-----
ベルト(cm)26-----
丈(cm)22-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト