17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約350℃以下)

通常単価(税別)
5,176
税込単価
5,694
通常出荷日:1日目

【特長】・メタ系アラミド繊維コーネックス[[R上]]と防炎加工綿を使用した織物から製造された耐熱エプロ...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • トラスココード
    836-5398
  • JANコード
    4528732297643
  • 質量(g)
    195.000
  • 材質1
    メタ系アラミド繊維50%、防炎加工綿50%
  • 厚さ(mm)
    0.5
  • 着丈(cm)
    96
  • 幅(cm)
    58
  • ベージュ
  • 胴周り(cm)
    108
  • 耐熱温度範囲
    約350℃以下

型番:

CMA71
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CMA71の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
トラスココード
836-5398
JANコード
4528732297643
質量(g)
195.000
材質1
メタ系アラミド繊維50%、防炎加工綿50%
厚さ(mm)
0.5
着丈(cm)
96
幅(cm)
58
ベージュ
胴周り(cm)
108
耐熱温度範囲
約350℃以下
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CMA71
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,176
( 5,694 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタ系アラミド繊維コーネックス[[R上]]と防炎加工綿を使用した織物から製造された耐熱エプロンです。
・軽くて、作業性に優れています。
【用途】
・溶接作業、炉前作業など。
【材質】
・メタ系アラミド繊維50%、防炎加工綿50%

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約350℃以下)の型番CMA71のページです。 型番CMA71に関する仕様情報を記載しております。
テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約350℃以下)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約350℃以下)
テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約300℃以下)
アルミ耐熱保護作業服 エプロン
難燃腕カバー 吸汗
ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具
アルミ耐熱保護作業服 袖付エプロン
メーカー帝健帝健帝健帝健吉野帝健
通常価格5,1767,1838,4616,10910,989 -60,881 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
サイズフリーフリーフリーフリーフリー-
トラスココード836-5398836-5399462-4271168-4047--
JANコード4528732297643452873229761245287322976294528732297933--
質量(g)195.000153.00030070.000--
材質1メタ系アラミド繊維50%、防炎加工綿50%エクスファイア難燃レーヨン混耐熱アラミド繊維コーネックス[[R上]]+アルミコーティング加工テクノーラ[RD](トワロン[RD])35%、難燃レーヨン65%-耐熱アラミド繊維コーネックス[[R上]]+アルミコーティング加工

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト