17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 生体溶解性セラミック 耐熱足カバー TCAAK-A
  • TRUSCO 生体溶解性セラミック 耐熱足カバー

TRUSCO 生体溶解性セラミック 耐熱足カバー

通常単価(税別)
17,174
税込単価
18,891
通常出荷日:1日目

【特長】・アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維・ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    足カバー
  • サイズ
    フリー
  • JANコード
    4989999448818
  • トラスココード
    856-7495
  • 質量(g)
    500.000
  • 厚さ(mm)
    2.6
  • 丈(cm)
    32
  • 足まわり(cm)
    33
  • ベージュ
  • 材質1
    表:アラミド繊維20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%
  • 材質2
    裏:綿100%

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

型番:

TCAAK-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TCAAK-A

TRUSCO 生体溶解性セラミック 耐熱足カバー 図面

TCAAK-Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
足カバー
サイズ
フリー
JANコード
4989999448818
トラスココード
856-7495
質量(g)
500.000
厚さ(mm)
2.6
丈(cm)
32
足まわり(cm)
33
ベージュ
材質1
表:アラミド繊維20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%
材質2
裏:綿100%
RoHS?
6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TCAAK-A
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,174
( 18,891 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維・ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。
・短時間ならば800℃の高温にも耐えます。また熱伝導率が低いので、断熱効果にも優れています。
【用途】
・鍛造、ガラス、鉄鋼などの高温作業。
・炉前、ボイラーなどの熱源周りの作業。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO 生体溶解性セラミック 耐熱足カバーの型番TCAAK-Aのページです。 型番TCAAK-Aに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 生体溶解性セラミック 耐熱足カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 生体溶解性セラミック 耐熱足カバー
TRUSCO 生体溶解性セラミック 耐熱腕カバー
牛床革保護具 足カバー
牛床革保護具 腕カバー
耐突刺用クロスエプロン
牛床革保護具 エプロン
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格17,17415,4933,7023,64611,7605,012
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプ足カバー腕カバー足カバー腕カバーエプロンエプロン
サイズフリーフリー--フリーフリー
JANコード498999944881849899994488014989999369694498999936968745504141623454989999369670
トラスココード856-7495856-7494253-8466253-8458263-9202253-8474
質量(g)500.000420.000310.000335.000600.000575.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト