ファクトリーサプライ用品技術窓口

刈払機作業用すねガード(丸鋸・笹刈刃対応) ハイボーグ

通常単価(税別)
18,800
税込単価
20,680
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス鋼入りで丸鋸刃・笹刈刃対応の作業性に優れた防護具です。【用途】・刈り払い機作業時に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    足カバー
  • サイズ
    フリー
  • JANコード
    4560430767271
  • トラスココード
    836-5414
  • 質量(g)
    1180
  • 材質1
    繊維部;ナイロン
  • オレンジ
  • 全長(cm)
    34
  • 材質2
    防護材:ステンレス鋼
  • 厚さ(mm)
    8

ご注意

  • 使用中に発生した事故につきましては、その特殊な性質上、あらゆる責任を負いかねます。
  • 使用中に発生した事故につきましては、その特殊な性質上、あらゆる責任を負いかねます。

型番:

MT551
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MT551の仕様・寸法情報

商品タイプ
足カバー
サイズ
フリー
JANコード
4560430767271
トラスココード
836-5414
質量(g)
1180
材質1
繊維部;ナイロン
オレンジ
全長(cm)
34
材質2
防護材:ステンレス鋼
厚さ(mm)
8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MT551
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,800
( 20,680 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス鋼入りで丸鋸刃・笹刈刃対応の作業性に優れた防護具です。
【用途】
・刈り払い機作業時に。

ご注意

  • 使用中に発生した事故につきましては、その特殊な性質上、あらゆる責任を負いかねます。
  • 使用中に発生した事故につきましては、その特殊な性質上、あらゆる責任を負いかねます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刈払機作業用すねガード(丸鋸・笹刈刃対応) ハイボーグの型番MT551のページです。 型番MT551に関する仕様情報を記載しております。
刈払機作業用すねガード(丸鋸・笹刈刃対応) ハイボーグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
刈払機作業用すねガード(丸鋸・笹刈刃対応) ハイボーグ
チェンソー作業用腕カバー
マックディフェンス 耐切創遮熱保護具”前掛
マックディフェンス耐切創遮熱保護具 腕カバー
チェーンソー作業用防護チャップス Mr.FOREST
アームガード AG10009S
メーカーマックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)HEX ARMER
通常価格18,8008,40019,37921,30116,7318,689
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ足カバー腕カバー前掛け腕カバー足カバー腕カバー
サイズフリーフリーフリーフリー--
JANコード4560430767271456043076731845604307631054560430763112--
トラスココード836-5414836-5413754-8737754-8745--
質量(g)1180540.000330.000260.000--

耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト