17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェーンソー作業用防護チャップス Mr.FOREST

通常単価(税別)
16,731
税込単価
18,404
通常出荷日:1日目

【特長】・膝部を包み込む「ラウンドカット」など、独自の設計で作業を快適にします・チェンソーの接触による...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    足カバー
  • 材質1
    表生地:ナイロン
  • 材質2
    防護材:ポリエステル・アラミド繊維
  • 耐切創レベル
    EN-381-5クラス1

ご注意

  • 防護衣は100%の安全性を保証するものではありません。使用中に発生した事故につきましては、その特殊な性質上、あらゆる責任を負いかねます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(cm)

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

ウエスト(cm)

最小発注数量
92
L
4560430767134
836-5408
930.000
84~90
オリーブ
1個
95
LL
4560430767141
836-5409
980.000
90~96
オリーブ
1個
88
M
4560430767127
836-5407
870.000
76~84
オリーブ
1個
92
L
4560430767691
836-5411
930.000
84~90
オレンジ
1個
95
LL
4560430767707
836-5412
980.000
90~96
オレンジ
1個
88
M
4560430767684
836-5410
870.000
76~84
オレンジ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,731
( 18,404 )
1日目
16,731
( 18,404 )
1日目
16,731
( 18,404 )
1日目
16,731
( 18,404 )
1日目
16,731
( 18,404 )
1日目
16,731
( 18,404 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・膝部を包み込む「ラウンドカット」など、独自の設計で作業を快適にします
・チェンソーの接触によるケガを軽減するため、ヨーロッパの安全性基準 EN381-5 のクラス1(20m/秒)規格に適合した安全設計です
・チェンソーが接触した際に、防護衣の内部に組み込まれた特殊繊維が内側から引き出され、チェンに絡みつき、瞬時に停止させる仕組みになっています

ご注意

  • 防護衣は100%の安全性を保証するものではありません。使用中に発生した事故につきましては、その特殊な性質上、あらゆる責任を負いかねます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンソー作業用防護チャップス Mr.FORESTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンソー作業用防護チャップス Mr.FOREST
チェンソー作業用腕カバー
刈払機作業用すねガード(丸鋸・笹刈刃対応) ハイボーグ
マックディフェンス 耐切創遮熱保護具”前掛
マックディフェンス耐切創遮熱保護具 腕カバー
チェーンソー防護用脚絆 極
メーカーマックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)ハートフルジャパン
通常価格16,7318,40018,80019,37916,3476,250
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目11日目
商品タイプ足カバー腕カバー足カバー前掛け腕カバー-
材質1表生地:ナイロン表生地:ナイロン繊維部;ナイロンアラミド繊維100%(アルミ蒸着)アラミド繊維100%(アルミ蒸着)-
材質2防護材:ポリエステル・アラミド繊維防護材:ポリエステル・アラミド繊維防護材:ステンレス鋼---
耐切創レベルEN-381-5クラス1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト