ファクトリーサプライ用品技術窓口

アンセル 耐切創腕カバー ゴールドニットスリーブ

通常単価(税別)
1,651
税込単価
1,816
通常出荷日:4日目

【特長】・100%ケブラー[[R下]]製で、高い耐切創性能を持っています。・前腕を軽度の火傷や熱から守...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腕カバー
  • サイズ
    フリー
  • 厚さ(mm)
    1.1
  • 手首幅(cm)
    10
  • イエロー
  • 耐切創レベル
    3
  • 長さ(cm)
    45
  • EN388 2003規格
    134X
  • EN388 2016規格
    133XC
  • JANコード
    0076490448141
  • 質量(g)
    37.000
  • トラスココード
    858-0697
  • 材質1
    ケブラー(R)

型番:

70-138
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

70-138の仕様・寸法情報

商品タイプ
腕カバー
サイズ
フリー
厚さ(mm)
1.1
手首幅(cm)
10
イエロー
耐切創レベル
3
長さ(cm)
45
EN388 2003規格
134X
EN388 2016規格
133XC
JANコード
0076490448141
質量(g)
37.000
トラスココード
858-0697
材質1
ケブラー(R)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
70-138
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,651
( 1,816 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100%ケブラー[[R下]]製で、高い耐切創性能を持っています。
・前腕を軽度の火傷や熱から守ります。
【用途】
・自動車、その他機械などの製造に。
・金属加工。
・ガラス加工。
【材質】
・ケブラー[[R下]]

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンセル 耐切創腕カバー ゴールドニットスリーブの型番70-138のページです。 型番70-138に関する仕様情報を記載しております。
アンセル 耐切創腕カバー ゴールドニットスリーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンセル 耐切創腕カバー ゴールドニットスリーブ
アンセル 耐切創保護具 ハイフレックススリーブ 11-200
耐切創腕カバー
腕カバー ケブラー
アラミド耐切創保護具 腕カバー
TRUSCO 耐切創・耐衝撃腕カバー
メーカーアンセルアンセルトラスコ中山アトム(安全・保護用品)トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,6511,916894 -514 -11,7602,972 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ腕カバー腕カバー腕カバー腕カバー腕カバー腕カバー
サイズフリーフリー----
厚さ(mm)1.10.6----
手首幅(cm)1011----
イエローイエロー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト