17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 耐切創腕カバー 親指付

通常単価(税別)
2,520
税込単価
2,772
通常出荷日:1日目

【特長】・高強力ポリエチレン繊維を使用した、耐切創腕カバーです。・親指に装着することができるのでズレに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腕カバー
  • サイズ
    フリー
  • 黒杢
  • 耐切創レベル
    4
  • JANコード
    4989999444360
  • トラスココード
    836-4776
  • 質量(g)
    62.000
  • 材質1
    ツヌーガ(R)(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)
  • 厚さ(mm)
    約1.3
  • 長さ(cm)
    42
  • 幅(cm)
    10

型番:

TGMB-420
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TGMB-420の仕様・寸法情報

商品タイプ
腕カバー
サイズ
フリー
黒杢
耐切創レベル
4
JANコード
4989999444360
トラスココード
836-4776
質量(g)
62.000
材質1
ツヌーガ(R)(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)
厚さ(mm)
約1.3
長さ(cm)
42
幅(cm)
10
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TGMB-420
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,520
( 2,772 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力ポリエチレン繊維を使用した、耐切創腕カバーです。
・親指に装着することができるのでズレにくく、縫い目がないので引っ掛かりや違和感がありません。
・ひんやりしたつけ心地です。
・TGMBA-250にモデルチェンジとなります。
【用途】
・刃物を扱う作業に。
【材質】
・ツヌーガ[[R上]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 耐切創腕カバー 親指付の型番TGMB-420のページです。 型番TGMB-420に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 耐切創腕カバー 親指付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 耐切創腕カバー 親指付
TRUSCO 耐炎耐切創腕カバー
TRUSCO 耐炎耐切創手首ガード
TRUSCO 耐切創・耐衝撃腕カバー
アラミド耐切創保護具 胸付前掛
アラミド耐切創保護具 足カバー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,5202,0451,4792,972 -14,53713,401
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ腕カバー腕カバー腕カバー腕カバー前掛け足カバー
サイズフリーフリーフリー-フリーフリー
黒杢グリーングリーンイエロー-イエロー
耐切創レベル422/B5-4
JANコード498999944436049899991010964989999101089-49899991704294989999170412
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト