17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 耐切創・耐衝撃腕カバー

通常単価(税別)
2,9723,539特別価格
税込単価
3,2693,893特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・高い耐切創性に加え、柔らかさや低発じん性を持つ繊維「ケブラー[[R上]]SD」を使用していま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腕カバー
  • イエロー
  • 耐切創レベル
    5
  • 材質1
    ケブラー(R)繊維
  • 材質2
    ナイロン
  • 材質3
    ポリウレタン

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(cm)

RoHS?最小発注数量
L
4989999486940
856-3623
80.000
32
6
5個
M
4989999486957
856-3624
72.000
30
6
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,972
( 3,269 )
1日目
3,5393,368
( 3,705 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い耐切創性に加え、柔らかさや低発じん性を持つ繊維「ケブラー[[R上]]SD」を使用しています。
・耐切創性、耐衝撃性を兼ね備えた肘カバーです。
・編み込み部が衝撃吸収の役割を果たします。
【用途】
・切創および打撃などの危険がある作業時に。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 耐切創・耐衝撃腕カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 耐切創・耐衝撃腕カバー
TRUSCO 耐炎耐切創腕カバー
TRUSCO 耐炎耐切創手首ガード
TRUSCO 耐切創腕カバー 親指付
アラミド耐切創保護具 腕カバー
アラミド耐切創保護具 足カバー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,972-2,0451,4792,52011,76013,401
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ腕カバー腕カバー腕カバー腕カバー腕カバー足カバー
イエローグリーングリーン黒杢イエローイエロー
耐切創レベル522/B444
材質1ケブラー(R)繊維酸化ポリアクリロニトリル繊維酸化ポリアクリロニトリル繊維ツヌーガ(R)(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)アラミド繊維アラミド繊維
材質2ナイロンアラミド繊維アラミド繊維---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト