ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロテクティブ エプロン AP238S

通常単価(税別)
56,292
税込単価
61,921
通常出荷日:1日目

【特長】・耐切創性はもちろん耐突刺性にも優れたSuper Fabric[[R上]]生地を使用したエプロ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    前掛け
  • サイズ
    フリー
  • 厚さ(mm)
    4
  • JANコード
    4582465111065
  • 質量(g)
    232.000
  • トラスココード
    835-9807
  • 材質1
    Super Fabric(R)
  • グレー
  • 着丈(cm)
    96
  • 幅(cm)
    50

ご注意

  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。

型番:

754211
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

754211の仕様・寸法情報

商品タイプ
前掛け
サイズ
フリー
厚さ(mm)
4
JANコード
4582465111065
質量(g)
232.000
トラスココード
835-9807
材質1
Super Fabric(R)
グレー
着丈(cm)
96
幅(cm)
50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
754211
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,292
( 61,921 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐切創性はもちろん耐突刺性にも優れたSuper Fabric[[R上]]生地を使用したエプロンです。
・太ももまで保護する動きやすいローハイドタイプ。
・とても軽量で通気性も良く、耐久性にも優れています。
【用途】
・ガラス・ワイヤーなどの取扱いに。
・食品加工業、金属加工業、木材加工業、廃棄物の取扱いに。

ご注意

  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテクティブ エプロン AP238Sの型番754211のページです。 型番754211に関する仕様情報を記載しております。
プロテクティブ エプロン AP238Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテクティブ エプロン AP238S
プロテクティブ エプロン AP236
プロテクティブ エプロン (2重構造)
プロテクティブ エプロン (腹部2重構造)
プロテクティブ エプロン (2重構造・ショート丈タイプ)
腕カバー PentaArmor 1010
メーカーHEX ARMERHEX ARMERHEX ARMERHEX ARMERHEX ARMERHEX ARMER
通常価格56,29222,69247,40569,27943,23810,530
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ前掛け前掛け前掛け前掛け前掛け腕カバー
サイズフリーフリーフリーフリーフリーL
厚さ(mm)466664
JANコード458246511106508157330162000815733012158081573301219608157330121410815733013384
質量(g)232.000432.000545.000744.000432.000127.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト