ファクトリーサプライ用品技術窓口

腕カバー PentaArmor 1010

通常単価(税別)
10,530
税込単価
11,583
通常出荷日:4日目

【特長】・Super Fabric[[R上]]素材を使用することで保護性能を格段に引き上げています。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腕カバー
  • サイズ
    L
  • 厚さ(mm)
    4
  • 手首幅(cm)
    12
  • 長さ(cm)
    48.3
  • 腕幅(cm)
    23
  • JANコード
    0815733013384
  • 質量(g)
    127.000
  • トラスココード
    835-9806
  • 材質1
    Super Fabric(R)
  • イエロー/蛍光黄緑
  • 耐切創レベル
    5

ご注意

  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。

型番:

754210
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

754210の仕様・寸法情報

商品タイプ
腕カバー
サイズ
L
厚さ(mm)
4
手首幅(cm)
12
長さ(cm)
48.3
腕幅(cm)
23
JANコード
0815733013384
質量(g)
127.000
トラスココード
835-9806
材質1
Super Fabric(R)
イエロー/蛍光黄緑
耐切創レベル
5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
754210
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,530
( 11,583 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Super Fabric[[R上]]素材を使用することで保護性能を格段に引き上げています。
・ANSI/ISEA耐切創性評価レベルA7と、EN388 耐切創性評価の最高レベルである5/Fをはるかに超えた性能を持たせています。
・生地色を視認性のある蛍光色にすることで、着用者の状況が周囲に認知され、危険回避に役立ちます。
【用途】
・鉄・金属・ガラス・プラスチック・木材の取扱い。

ご注意

  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

腕カバー PentaArmor 1010の型番754210のページです。 型番754210に関する仕様情報を記載しております。
腕カバー PentaArmor 1010のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
腕カバー PentaArmor 1010
プロテクティブ エプロン AP236
プロテクティブ エプロン (2重構造・ショート丈タイプ)
プロテクティブ エプロン (2重構造)
プロテクティブ エプロン AP238S
プロテクティブ エプロン (腹部2重構造)
メーカーHEX ARMERHEX ARMERHEX ARMERHEX ARMERHEX ARMERHEX ARMER
通常価格10,53022,69243,23847,40556,29269,279
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ腕カバー前掛け前掛け前掛け前掛け前掛け
サイズLフリーフリーフリーフリーフリー
厚さ(mm)466646
手首幅(cm)12-----
長さ(cm)48.3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト