17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

快適ストレッチサポーター足首(1枚入)

通常単価(税別)
1,160
税込単価
1,276
通常出荷日:1日目

【特長】・優しい装着感で快適サポートします。・長時間装着でも快適におすごしいただけます。・伸縮性が抜群...

詳細を確認
  • ブラック
  • サイズ
    フリー
  • JANコード
    4965277178608
  • トラスココード
    836-5715
  • 質量(g)
    27.000
  • 材質1
    ポリエステル、ポリウレタン
  • 足首周囲(cm)
    23~29

型番:

1786
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1786の仕様・寸法情報

ブラック
サイズ
フリー
JANコード
4965277178608
トラスココード
836-5715
質量(g)
27.000
材質1
ポリエステル、ポリウレタン
足首周囲(cm)
23~29
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1786
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,160
( 1,276 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優しい装着感で快適サポートします。
・長時間装着でも快適におすごしいただけます。
・伸縮性が抜群で、肌ざわりもなめらかです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

快適ストレッチサポーター足首(1枚入)の型番1786のページです。 型番1786に関する仕様情報を記載しております。
快適ストレッチサポーター足首(1枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
快適ストレッチサポーター足首(1枚入)
快適ストレッチサポーターひざ(1枚入)
快適ストレッチサポーター手首(2枚入)
快適ラインサポーターひじ(1枚入)
快適ラインサポーターひざ(1枚入)
ワーキングサポーター(足首用)
メーカー福徳産業福徳産業福徳産業福徳産業福徳産業トラスコ中山
通常価格1,1601,0631,4841,4491,5473,049
通常出荷日1日目4日目1日目4日目1日目〜2日目
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
サイズフリーフリーフリーフリー-フリー
JANコード4965277178608496527717840049652771781034965277177205--
トラスココード836-5715836-5714836-5712836-5707--
質量(g)27.00040.00022.00025.000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト