17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バンテリンサポーター (腰しっかり加圧タイプ・3L)

通常単価(税別)
6,750
税込単価
7,425
通常出荷日:1日目

【特長】・幅広構造・ダブル加圧テーピング構造・特殊形状背部ハードパネル・V字型装着形状&ダブル加圧補助...

詳細を確認
  • ブラック
  • サイズ
    3L
  • JANコード
    4987067413102
  • トラスココード
    836-1958
  • ウエスト(cm)
    110~130
  • 質量(g)
    300.000
  • 材質1
    ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリプロピレン

型番:

24131
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

24131の仕様・寸法情報

ブラック
サイズ
3L
JANコード
4987067413102
トラスココード
836-1958
ウエスト(cm)
110~130
質量(g)
300.000
材質1
ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
24131
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,750
( 7,425 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広構造・ダブル加圧テーピング構造
・特殊形状背部ハードパネル
・V字型装着形状&ダブル加圧補助ベルト
・テーピング機能付進化系サポーターです
・腰周りの大きい人に腰椎から骨盤にかけて、より強度に幅広くしっかりサポートします
【用途】
・腰用サポーター

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンテリンサポーター (腰しっかり加圧タイプ・3L)の型番24131のページです。 型番24131に関する仕様情報を記載しております。
バンテリンサポーター (腰しっかり加圧タイプ・3L)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
腰が痛い時に
5
満足度:5.0
腰が抜けそうな感じの時や、あやしい時に使っています。 他社の製品より幅があり、ハイバックがうまく支えてくれるので安定して...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンテリンサポーター (腰しっかり加圧タイプ・3L)
バンテリンサポーター (ひざ用・ゆったり大きめサイズ)
膝パッド(バックルタイプ)
ミドリ安全 腰部保護ベルト DR-1L (女性用) らくようたい ホワイト S
作業用ニーパッド
サスペンダーリミテッド ライン赤胴当てCRXセット
メーカー興和新薬興和新薬トラスコ中山ミドリ安全トラスコ中山TJMデザインタジマツール
通常価格6,7501,6751,5715,8002,5047,808
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
ブラックブラックブラックホワイトブラックレッド
サイズ3L2L/LLフリーSフリーL
JANコード49870674131024972422030414----
トラスココード836-1958836-1945----
ウエスト(cm)110~130-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト