17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バンテリンサポーター (ふくらはぎアシスト)【2個入り】

通常単価(税別)
1,9782,200
税込単価
2,1762,420
通常出荷日:1日目

【特長】・テーピング機能付の進化系サポーターです。・ふくらはぎを力づけて脚を軽くします。【用途】・ふく...

詳細を確認
  • ブラック
  • タイプ
    ふくらはぎ用
  • 材質1
    ナイロン、ポリウレタン
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
M
4972422030384
836-1943
75.000
1パック

2個入り

L
4972422030391
836-1944
81.000
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200
( 2,420 )
1日目
1,978
( 2,176 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーピング機能付の進化系サポーターです。
・ふくらはぎを力づけて脚を軽くします。
【用途】
・ふくらはぎ用サポーター。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンテリンサポーター (ふくらはぎアシスト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンテリンサポーター (ふくらはぎアシスト)
バンテリンサポーター
バンテリンサポーター 腰椎コルセット ブラック
バンテリンサポーター (ひざ用・ゆったり大きめサイズ)
バンテリンサポーター (腰しっかり加圧タイプ・3L)
バンテリンサポーター (腰用)
メーカー興和新薬興和新薬興和新薬興和新薬興和新薬興和新薬
通常価格1,978-1,510 -8,1701,6756,7504,361 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
ブラックブラックブラックブラックブラック-
タイプふくらはぎ用-----
材質1ナイロン、ポリウレタンナイロン、ポリウレタン本体:ポリエステル、ポリプロピレン、ナイロン、ポリウレタンナイロン、ポリウレタンポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリプロピレン本体:ポリエステル、ポリウレタン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト