17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニーパットカバー【2個入り】

通常単価(税別)
2,380
税込単価
2,618
通常出荷日:1日目

【特長】・足カバーと膝パッドを合体しました・ひざ裏にズレ落ち防止ベルトを施しており、快適に作業が行えま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ワーキングサポーター
  • 他色
  • 全長(mm)
    500
  • 質量(g)
    138.000
  • 材質1
    本体:ポリエステル・ポリウレタン・合成皮革
  • 材質2
    ファスナー:金属
  • 裾幅(mm)
    170
  • 履口幅(mm)
    170
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブロンズ
4970181274995
828-9892
1パック

2個入り

ネイビー
4970181274971
828-9893
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,380
( 2,618 )
1日目
2,380
( 2,618 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・足カバーと膝パッドを合体しました
・ひざ裏にズレ落ち防止ベルトを施しており、快適に作業が行えます
・裾をファスナー仕様にしており、靴を履いたままで着用が可能です
【用途】
・ひざをつく作業に
・農作業
・ガーデニング

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニーパットカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニーパットカバー
サポーター 快適フィット ひじ用
プロフィット・メッシュ
3M ネクスケア 伸縮する布テープ
快適腰サポーターワイド
バンテリンサポーター (腰用)
メーカーアトム(安全・保護用品)スリーエムジャパン東京硝子器械スリーエムジャパン福徳産業興和新薬
通常価格2,3803,1803,947261 -5,211 -4,361 -
通常出荷日1日目4日目6日目1日目〜4日目1日目〜
商品タイプワーキングサポーター-ベルトサポーター絆創膏-ベルトサポーター
他色-ホワイト-ブラック-
全長(mm)500-----
質量(g)138.000-----
材質1本体:ポリエステル・ポリウレタン・合成皮革-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト