ファクトリーサプライ用品技術窓口

Linet TriApex毛髪落下防止対策インナーキャップ【50個入り】

通常単価(税別)
21,366
税込単価
23,503
通常出荷日:1日目

【特長】・吸汗速乾性に富んでいます。・快適な着用感です。・髪の短い方用。【用途】・医薬品・バイオ・化学...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キャップ
  • 仕様
    つば無し
  • 帯電加工
    なし
  • ホワイト
  • サイズ
    フリー
  • JANコード
    4589727566342
  • トラスココード
    836-4407
  • 質量(g)
    850
  • 材質1
    ポリウレタン
  • 仕様1
    髪の短い方用
  • 材質
    ポリエステル

ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番:

964032
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

964032の仕様・寸法情報

商品タイプ
キャップ
仕様
つば無し
帯電加工
なし
ホワイト
サイズ
フリー
JANコード
4589727566342
トラスココード
836-4407
質量(g)
850
材質1
ポリウレタン
仕様1
髪の短い方用
材質
ポリエステル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
964032
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,366
( 23,503 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸汗速乾性に富んでいます。
・快適な着用感です。
・髪の短い方用。
【用途】
・医薬品・バイオ・化学・包装。
・食品工業。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・サイズ:フリー
・袋入数(枚):50
・髪の短い方用。
・JANコード:4589727566342
・トラスココード:836-4407
・質量:850g
【材質/仕上】
・ポリエステル
・ポリウレタン

ご注意

  • クリーンパックではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Linet TriApex毛髪落下防止対策インナーキャップの型番964032のページです。 型番964032に関する仕様情報を記載しております。
Linet TriApex毛髪落下防止対策インナーキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Linet TriApex毛髪落下防止対策インナーキャップ
Linet TriApex毛髪落下防止対策インナーネット
Linet TriApex異物混入防止対策キャップJK486C
Linet TriApex異物混入防止対策フードJK487C
Linet TriApexフードFC438C
Linet TriApex超制電フードFS433C 白
メーカー東洋リントフリー東洋リントフリー東洋リントフリー東洋リントフリー東洋リントフリー東洋リントフリー
通常価格21,36617,8972,725 -2,653 -2,236 -2,487 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプキャップキャップ----
仕様つば無しつば無し----
帯電加工なしなし----
ホワイトホワイト----
サイズフリーフリー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト