ファクトリーサプライ用品技術窓口

Linet TriApex超制電フードFS433C L 青

通常単価(税別)
2,529
税込単価
2,782
通常出荷日:1日目

【特長】・静電気に敏感なデバイスのために、高い帯電防止性能を持たせています。・洗濯を繰り返しても、点間...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フード
  • 仕様
    つば無し
  • 帯電加工
    あり
  • ブルー
  • サイズ
    L
  • JANコード
    4589727560715
  • ISO Class
    5
  • トラスココード
    836-4349
  • 頭囲(cm)
    68
  • 質量(g)
    70
  • 仕様1
    男女共用
  • 材質
    ポリエステル

ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番:

FS433C-02-L
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FS433C-02-Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
フード
仕様
つば無し
帯電加工
あり
ブルー
サイズ
L
ISO Class
5
JANコード
4589727560715
トラスココード
836-4349
頭囲(cm)
68
質量(g)
70
仕様1
男女共用
材質
ポリエステル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FS433C-02-L
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,529
( 2,782 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気に敏感なデバイスのために、高い帯電防止性能を持たせています。
・洗濯を繰り返しても、点間抵抗値と摩擦帯耐電圧を低く保ちます。
・防塵性、快適性もキープします。
【用途】
・半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器
【商品仕様】
・色:ブルー
・サイズ:L
・ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品
・頭囲サイズ:68cm
・JANコード:4589727560715
・トラスココード:836-4349
・質量:70g
【材質/仕上】
・ポリエステル

ご注意

  • クリーンパックではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Linet TriApex超制電フードFS433C L 青の型番FS433C-02-Lのページです。 型番FS433C-02-Lに関する仕様情報を記載しております。
Linet TriApex超制電フードFS433C L 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Linet TriApex超制電フードFS433C L 青
Linet TriApex超制電フードFS433C 白
Linet TriApexフードFC438C
クールフード 青
Linet TriApex異物混入防止対策フードJK487C
Linet TriApex異物混入防止対策キャップJK486C
メーカー東洋リントフリー東洋リントフリー東洋リントフリー東京硝子器械東洋リントフリー東洋リントフリー
通常価格2,5292,487 -2,236 -4,6192,653 -2,725 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜10日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプフード--フード--
仕様つば無し--つば付き--
帯電加工あり--なし--
ブルー--ブルー--
サイズL-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト