17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

男女兼用長袖ジャンパー

通常単価(税別)
4,548
税込単価
5,003
通常出荷日:1日目

【特長】・吸汗・速乾素材を使用しており、快適に作業できます。・異物混入防止仕様フルスペック商品です。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    上着
  • 用途
    男女兼用
  • 材質1
    ポリエステル100% 二重織ピケ
  • 材質2
    ウエストインナー:メッシュ(ポリエステル100%)
  • 材質3
    制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・ストレッチ
未確定 27 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

色詳細

JANコード

トラスココード

質量(g)

胸囲(cm)

着丈(cm)

最小発注数量
ブルー系
3L
サックス
4589929587947
855-2222
356
122
71
5個
ブルー系
4L
サックス
4589929587954
855-2223
378
130
71
5個
ブルー系
5L
サックス
4589929587961
855-2224
398.000
138
71
5個
ブルー系
[L] 6L
サックス
4589929587978
855-2225
418.000
146
71
1個
ブルー系
[L] L
サックス
4589929587923
855-2220
326
110
69
1個
ブルー系
LL
サックス
4589929587930
855-2221
342
116
71
1個
ブルー系
M
サックス
4589929587916
855-2219
306
106
67
5個
ブルー系
[S] S
サックス
4589929587909
855-2218
290
102
65
1個
ブルー系
SS
サックス
4589929587893
855-2217
270
98
63
1個
グリーン系
3L
-
4589929588036
855-2231
356
122
71
1個
グリーン系
4L
-
4589929588043
855-2232
378
130
71
1個
グリーン系
5L
-
4589929588050
855-2233
398.000
138
71
1個
グリーン系
[L] 6L
-
4589929588067
855-2234
418.000
146
71
1個
グリーン系
[L] L
-
4589929588012
855-2229
326
110
69
5個
グリーン系
LL
-
4589929588029
855-2230
342
116
71
1個
グリーン系
M
-
4589929588005
855-2228
306
106
67
1個
グリーン系
[S] S
-
4589929587992
855-2227
290
102
65
1個
グリーン系
SS
-
4589929587985
855-2226
270
98
63
1個
ホワイト
3L
-
4589929587763
833-8494
356
122
71
1個
ホワイト
4L
-
4589929587770
833-8495
378
130
71
5個
ホワイト
5L
-
4589929587855
833-8496
398.000
138
71
5個
ホワイト
[L] 6L
-
4589929587862
833-8497
418.000
146
71
1個
ホワイト
[L] L
-
4589929587749
833-8492
326
110
69
5個
ホワイト
LL
-
4589929587756
833-8493
342
116
71
5個
ホワイト
M
-
4589929587732
833-8491
306
106
67
1個
ホワイト
[S] S
-
4589929587725
833-8490
290
102
65
1個
ホワイト
SS
-
4589929587718
833-8489
270
98
63
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,548
( 5,003 )
1日目
4,548
( 5,003 )
1日目
4,548
( 5,003 )
1日目
4,548
( 5,003 )
1日目
4,548
( 5,003 )
1日目
4,548
( 5,003 )
1日目
4,548
( 5,003 )
1日目
4,548
( 5,003 )
1日目
4,548
( 5,003 )
1日目
4,548
( 5,003 )
1日目
4,548
( 5,003 )
1日目
4,548
( 5,003 )
1日目
4,548
( 5,003 )
1日目
4,548
( 5,003 )
1日目
4,548
( 5,003 )
1日目
4,548
( 5,003 )
1日目
4,548
( 5,003 )
1日目
4,548
( 5,003 )
1日目
4,548
( 5,003 )
1日目
4,548
( 5,003 )
1日目
4,548
( 5,003 )
1日目
4,548
( 5,003 )
1日目
4,548
( 5,003 )
1日目
4,548
( 5,003 )
1日目
4,548
( 5,003 )
1日目
4,548
( 5,003 )
1日目
4,548
( 5,003 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸汗・速乾素材を使用しており、快適に作業できます。
・異物混入防止仕様フルスペック商品です。
・異物混入の要因となるポケット類は一切排除しています。
・ノーポケット仕様で、異物を工場内に持ち込ませないフードディフェンスにも対応しています。
・ホワイト、サックス、グリーンの3色展開で、工場内での交差汚染防止にも役立ちます。
・さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
【用途】
・異物混入防止、体毛落下防止を高いレベルで求められる食品工場に。
【材質】
・ポリエステル100% 二重織ピケ
・ウエストインナー:メッシュ(ポリエステル100%)
・制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・ストレッチ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

男女兼用長袖ジャンパー のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
男女兼用長袖ジャンパー
クールフリーデ 男女兼用半袖ジャンパー
男女兼用 ホッピングパンツ
長袖ブルゾン(男女兼用) 861006
長袖ブルゾン(男女兼用) 861026
クールフリーデ男女兼用 長袖ジャンパー CD-625
メーカーサンペックスサンペックスサンペックスアイトスアイトスサンペックス
通常価格4,5486,4354,5486,3306,2586,537
通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目4日目1日目
商品タイプ上着上着パンツ上着上着上着
用途男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用
材質1ポリエステル100% 二重織ピケポリエステル100% ポプリン二重織ピケ(ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%)---
材質2ウエストインナー:メッシュ(ポリエステル100%)ウエストインナー:メッシュ(ポリエステル100%)----
材質3制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・ストレッチ制電・抗菌・吸汗・速乾----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト