17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンペックス クールフリーデ男女兼用長袖ジャンパー ピンク M

通常単価(税別)
6,225
税込単価
6,848
通常出荷日:1日目

【特長】・綿よりも高い吸汗性と速乾性を持つポリエステル100%「クールフリーデ」を使用しています。・汗...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    上着
  • 用途
    男女兼用
  • ピンク系
  • サイズ
    M
  • JANコード
    4589929588272
  • トラスココード
    855-2191
  • 質量(g)
    306
  • 材質1
    ポリエステル100% ポプリン
  • 胸囲(cm)
    106
  • 着丈(cm)
    67
  • 裄丈(cm)
    81

型番:

CD656-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CD656-Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
上着
用途
男女兼用
ピンク系
サイズ
M
JANコード
4589929588272
トラスココード
855-2191
質量(g)
306
材質1
ポリエステル100% ポプリン
胸囲(cm)
106
着丈(cm)
67
裄丈(cm)
81
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CD656-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,225
( 6,848 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿よりも高い吸汗性と速乾性を持つポリエステル100%「クールフリーデ」を使用しています。
・汗をかいてもドライで爽やかな着心地感が持続します。
・UVカット性が高く透けにくさが特長、「インナーが透ける」という悩みを解消してくれます。
・異物混入防止仕様フルスペック商品です。
【用途】
・異物混入防止、体毛落下防止を高いレベルで求められる食品工場に。
【商品仕様】
・色:ピンク
・サイズ:M
・着丈(cm):67
・胸囲(cm):106
・裄丈(cm):81
・縫製:縫代ほつれを防止するパイピング状縫製
・袖口:フィット感と伸縮性に優れたフライス仕様・インナー仕様
・ウエストインナー仕様
・異物混入の要因となるポケット類は一切排除
・JANコード:4589929588272
・トラスココード:855-2191
・質量:306g
【材質/仕上】
・ポリエステル100% ポプリン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンペックス クールフリーデ男女兼用長袖ジャンパー ピンク Mの型番CD656-Mのページです。 型番CD656-Mに関する仕様情報を記載しております。
サンペックス クールフリーデ男女兼用長袖ジャンパー ピンク Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンペックス クールフリーデ男女兼用長袖ジャンパー ピンク M
クールフリーデ 男女兼用半袖ジャンパー
男女兼用長袖ジャンパー
クールフリーデ男女兼用 長袖ジャンパー
サンペックス フードケープ付 ホワイト M
男女兼用 ホッピングパンツ
メーカーサンペックスサンペックスサンペックスサンペックスサンペックスサンペックス
通常価格6,2256,4354,5486,153 -3,6234,548
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜4日目1日目〜
商品タイプ上着上着上着--パンツ
用途男女兼用男女兼用男女兼用--男女兼用
ピンク系ホワイト----
サイズM-----
JANコード4589929588272-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト