17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

不織布使い捨て保護服

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

不織布使い捨て保護服

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TPS-L-1

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・通気性が高いです。
・生地が柔らかく作業がしやすいです。
・腰、袖口、足にゴム付で異物の侵入を防ぎます。
・ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。
【用途】
・掃除作業、塗装作業など。
【材質/仕上】
・不織布(1層・コーティングなし)

ご注意

  • 靴は付属していません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
つなぎタイプ
用途
その他
商品タイプ
フード付きタイプ
サイズ
L
色
ホワイト
JANコード
4989999442175
トラスココード
835-9362
質量(g)
141.000
材質1
不織布(1層・コーティングなし)
適応胸囲(cm)
100~108
適応身長(cm)
176~182
内容量
1着

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト