17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 虫よけUVクール マルチカバー
  • TRUSCO 虫よけUVクール マルチカバー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRUSCO 虫よけUVクール マルチカバー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MUVMC-BK

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・繊維に虫よけ加工を施しているので着るだけで虫よけ効果が期待できます。
・伸縮性も抜群で足や腕にフィットします。
・接触冷感でひんやりクールな生地です。
・植物由来の人工薬品で人体にも無害、無味無臭です。
・UVケアで日焼けを予防します。
【用途】
・屋外での作業時に。
・スポーツ、アウトドアに。

指定中の仕様・寸法情報

色(系統)
サイズ
フリー
JANコード
4989999499384
トラスココード
855-0566
質量(g)
40.000
材質1
ナイロン85%、ポリウレタン15%
着丈(cm)
54
幅(cm)
10
長さ(cm)
54
RoHS?
10

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト