17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布) ズボン

通常単価(税別)
656783
税込単価
722861
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[R下]]を使用した保護具です。・...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリプロピレン不織布
  • 材質2
    ポリエステル系(クラカーボ(R))
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • 用途

  • 規格

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

種類

用途

規格

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
ズボン
その他
JIS規格品
L
ホワイト
4989999487633
856-4290
80.000
10
5個
ズボン
その他
JIS規格品
S
ホワイト
4989999487619
856-4288
60.000
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
783
( 861 )
1日目
656
( 722 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[R下]]を使用した保護具です。
・湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。
・多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。
【用途】
・静電気対策が必要な環境。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布) ズボン のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布) ズボン
エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布) つなぎ
不織布使い捨て保護服 ズボン ホワイト
不織布使い捨て保護服 つなぎ服 ホワイト
不織布使い捨て保護服 フード付ジャンパー ホワイト
TRUSCO 帯電防止使い捨て保護服 3層
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格656-1,192 -4791,025714 -1,108 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
材質1ポリプロピレン不織布ポリプロピレン不織布ポリプロピレン(PP)不織布ポリプロピレン(PP)不織布ポリプロピレン(PP)不織布ポリプロピレン(PP)
材質2ポリエステル系(クラカーボ(R))ポリエステル系(クラカーボ(R))足部(前):ポリエチレン(PE)表面コート前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート前面部・袖部(前後)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート-

保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト