17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)キャップ

通常単価(税別)
310
税込単価
341
通常出荷日:1日目

【特長】・クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[R上]]を使用した保護具です。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キャップ
  • 仕様
    つば付き
  • 帯電加工
    なし
  • ホワイト
  • サイズ
    フリー
  • JANコード
    4989999488142
  • トラスココード
    856-4335
  • 質量(g)
    25.000
  • 材質1
    ポリプロピレン不織布
  • 材質2
    ポリエステル系(クラカーボ(R))

型番:

TEL-C
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TEL-Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
キャップ
仕様
つば付き
帯電加工
なし
ホワイト
サイズ
フリー
JANコード
4989999488142
トラスココード
856-4335
質量(g)
25.000
材質1
ポリプロピレン不織布
材質2
ポリエステル系(クラカーボ(R))
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TEL-C
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
310
( 341 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[R上]]を使用した保護具です。
・湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。
・多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。
【用途】
・静電気対策が必要な環境。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)キャップの型番TEL-Cのページです。 型番TEL-Cに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)キャップのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ホコリ防止に使用しています
4
満足度:4.0
ごみ(ホコリ・髪の毛)が製品に付着しないよう顧客から依頼がありこの商品を購入しました。製品の保管・移動に使っているトレー...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)キャップ
TRUSCO 使い捨て頭巾 ヘルメット対応型 (10枚入)
使い捨てキャップ
使い捨てキャップ TDC-480-100B-5P
帯電帽つば付
川西 不織布使いきりヘアキャップ ホワイト 100枚入り
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山川西工業
通常価格3104,3543,5994,1652,2271,337
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目2日目
商品タイプキャップ-キャップ-キャップ-
仕様つば付き-つば無し-つば付き-
帯電加工なし-なし-あり-
ホワイトホワイトホワイト-ホワイト-
サイズフリーフリーフリー-L-

フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト