17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

5.11 タクティカルパンツ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

74251-019-30-30

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・外仕事などタフな環境での使用を想定してデザインされた男性用パンツです。
・負担が大きい箇所のバータックなどの補強により耐久性を高めています。
・ポケットが7個付いています。

指定中の仕様・寸法情報

商品分類
-
色(系統)
季節
-
仕様
-
ウエスト(cm)
76.2
サイズ
30
股下(cm)
76
色詳細
-
JANコード
0870699002186
質量(g)
540.000
トラスココード
836-9506
材質1
綿100%

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト