17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸五 マンダムニット#002 グレー/ブラック 26.0cm

通常単価(税別)
5,4034,174
税込単価
5,9434,591
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・足首まで保護できるミドルカットタイプです。・高強度のニット素材が足にフィットし、包み込むよう...

詳細を確認

    型番:

    MNDMNIT002-G/BK-260
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MNDMNIT002-G/BK-260の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MNDMNIT002-G/BK-260
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,4034,174
    ( 4,591 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・足首まで保護できるミドルカットタイプです。
    ・高強度のニット素材が足にフィットし、包み込むような履き心地で、靴によるストレスを軽減します。
    ・ソール側面から空気を取り込むソールベンチレーションシステム搭載しています。
    ・ムレやすい足裏の空気を入れ替える事で、高い通気性を実現しました。
    ・油の付着した床面でも変質しにくい耐油配合ソールです。
    ・EVAミッドソールがかかとの衝撃を吸収します。
    【用途】
    ・普通作業
    【商品仕様】
    ・寸法(cm):26.0
    ・足幅サイズ:EEEE
    ・色:グレー/ブラック
    ・耐油底
    ・通気
    ・踵衝撃吸収
    ・JSAA:認定合格品(A種)
    ・JANコード:4982841722036
    ・トラスココード:836-8783
    ・質量:900g
    【材質/仕上】
    ・アッパー材:ポリエステル+TPU
    ・底材:EVA+ゴム
    ・先芯:鋼製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    丸五 マンダムニット#002 グレー/ブラック 26.0cmの型番MNDMNIT002-G/BK-260のページです。 型番MNDMNIT002-G/BK-260に関する仕様情報を記載しております。
    丸五 マンダムニット#002 グレー/ブラック 26.0cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    丸五 マンダムニット#002 グレー/ブラック 26.0cm
    丸五 マンダムニット#001 グレー/ブラック 28.0cm
    マンダムニット#001 グレー/ブラック
    安全作業靴 マンダムニット グレー/ブラック・レッド/ブラック
    丸五 マンダムセーフティー
    丸五 マンダムサンダル#901 ブラック L
    メーカー丸五丸五丸五丸五丸五丸五
    通常価格5,4034,5824,383 -4,473 -5,0431,360 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト