17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業用靴CP105 ブラック×ゴールド

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

作業用靴CP105 ブラック×ゴールド

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FCP105.9094-25.0

2023年08月に販売終了となりました。

耐滑性に優れたCPソール、ハイカットの軽量モデルの作業靴。
【特長】
・人工皮革素材で撥水性もある。
・寸法:22.5cm。
・色:ブラックXゴールド。
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN。
・参考質量:約830g(26.5cm自社計測)
【用途】
・作業用シューズ。

指定中の仕様・寸法情報

足幅サイズ
EEE
JANコード
4549845731176
トラスココード
835-4320
寸法(cm)
25.0
質量(g)
830.000
材質1
甲被:本体/人工皮革+合成繊維
材質2
先芯:ガラス繊維強化樹脂
材質3
靴底:αGEL[[R上]]+合成ゴム
材質4
中敷き:合成樹脂製(E.V.A.)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト