17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウィンジョブ CP104 ブラックXゴールド 25.0cm FCP104.9094-25.0

ウィンジョブ CP104 ブラックXゴールド 25.0cm

通常単価(税別)
8,019
税込単価
8,821
通常出荷日:1日目

耐滑性に優れたCPソール、ハイカットの軽量モデルの作業靴。【特長】・メッシュ素材で通気性もアップ。・寸...

詳細を確認

    型番:

    FCP104.9094-25.0
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    INDEX

    アシックス ウィンジョブ CP104の仕様

    JSAA規格A種認定品。
    A種 ガラス繊維強化樹脂の軽量先芯を使用。
    靴底の意匠とラバー配合を工夫し、優れたグリップ性を追求。
    靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めている。
    また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減。
    油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用。
    フィッティングしやすいシューレースタイプ。

    • 生産国:中国
    • 適合する別売中敷:FIZ001、FIZ002、FIZ003
    • サイズ:22.5~28.0・29.0・30.0cm
    • 幅/ラスト:3E相当
    • アッパー素材:アッパー/本体:合成繊維製、補強:人工皮革製
    • アウター素材:ゴム底
    • ワイドウイズ(3E相当)
    • インナーソール:取り替え式

    アシックス ウィンジョブ CP104の外観(※写真はトゥルーレッド×ゴールド)

    外観(左側面)

    外観(左側面)

    外観(裏面)

    外観(裏面)

    カラーバリエーション

    トゥルーレッド×ゴールド

    トゥルーレッド×ゴールド

    ブラック×ゴールド

    ブラック×ゴールド

    CPグリップソール 耐滑性実験

    従来ソールに比べ、滑りにくく、効果が持続。

    従来ソールに比べ、滑りにくく、効果が持続。

    現場のニーズにアシックスが応える

    あらゆる現場において、プロフェッショナルな仕事を果たすために、安全性と快適性を追求した、足元から支えるワーキングシューズの役割は重要。
    アシックスの技術と経験を活かして、さまざまな現場の課題にお応えする。

    1.安全性への配慮

    Needs
    労災事故のリスクを軽減したい。

    Answer
    「転倒」の原因としてあげられる「滑り」と「つまづき」を軽減する機能を搭載。また、作業用靴に求められるつま先部の保護や、夜間作業の視認性にも配慮している。

    安全性への配慮。

    安全性への配慮。

    • つまづきにくいトゥアップ設計
    • 夜間の視認性に配慮する再帰反射材
    • 安全性と軽量性を両立するガラス繊維強化樹脂製先芯
    • 滑りにくいCPグリップソール ※意匠登録 第1519280号
    CPグリップソール 油で劣化しにくく、耐摩耗性にも優れた素材と、滑りにくさを考慮した意匠を採用。(意匠登録 第1519280号)

    CPグリップソール
    油で劣化しにくく、耐摩耗性にも優れた素材と、滑りにくさを考慮した意匠を採用。(意匠登録 第1519280号)

    トゥアップ設計 「転倒」の原因のひとつである「つまずき」に対しシューズのつま先をあげることで引っかかりにくくしている。

    トゥアップ設計
    「転倒」の原因のひとつである「つまずき」に対しシューズのつま先をあげることで引っかかりにくくしている。

    A種先芯(ガラス繊維強化樹脂製) つま先部分にはガラス繊維強化樹脂製の軽量先芯を搭載し、安全性と軽量性を両立。

    A種先芯(ガラス繊維強化樹脂製)
    つま先部分にはガラス繊維強化樹脂製の軽量先芯を搭載し、安全性と軽量性を両立。

    つま先部ラバー補強 つま先部には、ラバーの補強をほどこし、耐久性を高めています。

    つま先部ラバー補強
    つま先部には、ラバーの補強をほどこし、耐久性を高めています。

    2.作業を快適に

    Needs
    長時間履いても快適に作業をしたい。

    Answer
    作業用靴に求められる機能をバランスよく搭載し、足への負担を軽減。快適な履き心地をお届け。

    作業を快適に。

    作業を快適に。

    • 着脱しやすくフィット性に優れたベルトフィッティング
    • 通気性に優れたダブルラッセルメッシュ
    • 足への衝撃をやわらげるαGEL ※αGELは(株)タイカの登録商標です。
    • 足の動きに合わせて曲がるミッドソール屈曲溝
    • 足のアーチを支え、かかとの内側への倒れこみを抑えるSRB中敷
    αGEL

    αGEL
    衝撃緩衝性に優れたαGELをかかと部に搭載。足への衝撃をやわらげて、負担を軽減。
    ※αGELは(株)タイカの登録商標です。

    ダブルラッセルメッシュ 通気性のよいダブルラッセルメッシュを採用し、不快なムレを軽減。

    ダブルラッセルメッシュ
    通気性のよいダブルラッセルメッシュを採用し、不快なムレを軽減。

    3.ランニングコストを抑える

    Needs
    シューズを長持ちさせて経費削減したい。

    Answer
    アシックスではシューズの耐久性を高める素材を採用している。それこそが、機能を持続させ、長期的に見るとランニングコスト抑制につながるものと考える。

    ランニングコストを抑える。

    ランニングコストを抑える。

    • 耐油性と耐摩擦性に優れたCPグリップソール

    ソール素材の「耐油性試験」

    赤色:CPグリップソールの素材 黄色:耐油性のないソールの素材

    赤色:CPグリップソールの素材
    黄色:耐油性のないソールの素材

    左:試験前 右:試験後(試験油に所定時間浸透)

    左:試験前
    右:試験後(試験油に所定時間浸透)

    アシックス ウィンジョブ CP104の着用シーン

    着用シーン1(写真はトゥルーレッド×ゴールドを使用。)

    着用シーン1(写真はトゥルーレッド×ゴールドを使用。)

    着用シーン2(写真はトゥルーレッド×ゴールドを使用。)

    着用シーン2(写真はトゥルーレッド×ゴールドを使用。)

    FCP104.9094-25.0の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FCP104.9094-25.0
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,019
    ( 8,821 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    耐滑性に優れたCPソール、ハイカットの軽量モデルの作業靴。
    【特長】
    ・メッシュ素材で通気性もアップ。
    ・寸法:25.0cm。
    ・色:ブラックXゴールド。
    ・耐圧迫性荷重:10±0.1kN。
    ・参考質量:約790g(26.5cm自社計測)
    【用途】
    ・作業用シューズ。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ウィンジョブ CP104 ブラックXゴールド 25.0cmの型番FCP104.9094-25.0のページです。 型番FCP104.9094-25.0に関する仕様情報を記載しております。
    ウィンジョブ CP104 ブラックXゴールド 25.0cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウィンジョブ CP104 ブラックXゴールド 25.0cm
    アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 30.0cm
    アシックス ウィンジョブCP20E ホワイトXホワイト 25.0cm
    アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 24.5cm
    アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 23.5cm
    ウィンジョブ CP700 ブラック/ブラック
    メーカーアシックスアシックスアシックスアシックスアシックスアシックス
    通常価格8,01915,32214,26415,32215,32212,115 -
    通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト