ファクトリーサプライ用品技術窓口

SHIBATA 防寒安全長靴セーフティベアー#1011白熊(イエロー)フード無し

通常単価(税別)
17,377
税込単価
19,115
通常出荷日:1日目

【特長】・新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。・抗菌・防臭機能も追加...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    長靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも無し
  • カラー
    黄系
  • サイズ (cm)
    22
  • 先芯
    あり
  • 色詳細
    イエロー
  • 足幅サイズ
    EE
  • JANコード
    4582281938853
  • トラスココード
    856-9201
  • 規格詳細
    JIS T 8101安全靴C[[R2]]/S合格
  • 靴丈(cm)
    26.5
  • 質量(g)
    1700
  • 材質1
    胴部・底部:天然ゴム
  • 材質2
    先芯:鋼製
  • EU(ヨーロッパ)規格サイズ
    34
  • UK(イギリス)規格サイズ
    3.5
  • US(アメリカ)規格サイズ
    4
  • 仕様
    フードなし
  • 備考
    日本工業規格JIS T 8101安全靴(作業区分:普通作業用S)合格

ご注意

  • つま先に鋼製の芯が入っております。芯が露出した場合は使用をおやめ下さい。

型番:

AC101-22.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AC101-22.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
規格
JIS規格品
形状
長靴
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
ひも無し
カラー
黄系
サイズ(cm)
22
先芯
あり
色詳細
イエロー
足幅サイズ
EE
JANコード
4582281938853
トラスココード
856-9201
規格詳細
JIS T 8101安全靴C[[R2]]/S合格
靴丈(cm)
26.5
質量(g)
1700
材質1
胴部・底部:天然ゴム
材質2
先芯:鋼製
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
34
UK(イギリス)規格サイズ
3.5
US(アメリカ)規格サイズ
4
仕様
フードなし
備考
日本工業規格JIS T 8101安全靴(作業区分:普通作業用S)合格
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AC101-22.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,377
( 19,115 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。
・抗菌・防臭機能も追加しております。
・かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
・メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。
・抗菌・防臭カップインソールを採用しています。
【用途】
・冬季の屋外建設・土木作業
【商品仕様】
・寸法(cm):22.0
・足幅サイズ:EE
・靴丈(cm):26.5
・色:イエロー
・日本工業規格JIS T 8101安全靴(作業区分:普通作業用S)合格
・フードなし
・JANコード:4582281938853
・トラスココード:856-9201
・質量:1.7kg
【材質/仕上】
・胴部・底部:天然ゴム
・先芯:鋼製

ご注意

  • つま先に鋼製の芯が入っております。芯が露出した場合は使用をおやめ下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • スポンジ大長 9型 画像

    シバタ工業

    スポンジ大長 9型

    【特長】裏材に5mmネオプレンスポンジ+ジャージ付を採用しています。靴底は耐油で厚底です。防寒―30℃仕様です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SHIBATA 防寒安全長靴セーフティベアー#1011白熊(イエロー)フード無しの型番AC101-22.0のページです。 型番AC101-22.0に関する仕様情報を記載しております。
SHIBATA 防寒安全長靴セーフティベアー#1011白熊(イエロー)フード無しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SHIBATA 防寒安全長靴セーフティベアー#1011白熊(イエロー)フード無し
防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ブラック)
防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ネイビー)
防寒用安全長靴 777防寒
防寒靴
静電 安全長靴
メーカーシバタ工業シバタ工業シバタ工業ミドリ安全エスコミドリ安全
通常価格17,37718,20617,97611,323 -8,97015,226
通常出荷日1日目1日目1日目2日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴作業靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品規格無しJSAA規格品JIS規格品
形状長靴長靴長靴長靴半長靴長靴
耐油性なしなしなしなしなしあり
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト