17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防寒長靴 防寒ネオクリーン長 1型

通常単価(税別)
15,662
税込単価
17,228
通常出荷日:1日目

【特長】・防寒仕様です。・裏材に5mm発泡ゴム+ナイロンメリヤスを採用しています。・フェルト4mm中敷...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

靴丈(cm)

質量(g)

EU(ヨーロッパ)規格サイズ

UK(イギリス)規格サイズ

US(アメリカ)規格サイズ

最小発注数量
24
4582281939904
856-2643
32.0
1760
38
5.5
6
1個
24.5
4582281939911
856-2644
32.0
1770
39
6
6.5
1個
25
4582281939928
856-2645
33.0
1780
40
6.5
7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,662
( 17,228 )
1日目
15,662
( 17,228 )
1日目
15,662
( 17,228 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防寒仕様です。
・裏材に5mm発泡ゴム+ナイロンメリヤスを採用しています。
・フェルト4mm中敷入りです。
・靴底は耐油性です。
【用途】
・製造、運輸倉庫、水産等の作業従事者。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防寒長靴 防寒ネオクリーン長 1型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防寒長靴 防寒ネオクリーン長 1型
スポンジ大長 9型
防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ブラック)
防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ネイビー)
防寒靴
防寒用安全長靴 777防寒
メーカーシバタ工業シバタ工業シバタ工業シバタ工業エスコミドリ安全
通常価格15,66219,07418,20617,9768,97011,500 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜2日目〜
商品タイプ作業靴作業靴安全靴安全靴作業靴安全靴
規格規格無し規格無しJIS規格品JIS規格品JSAA規格品規格無し
形状長靴長靴長靴長靴半長靴長靴
耐油性ありありなしなしなしなし
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト