ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全静電長靴

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,965
税込単価
18,662

【特長】・静電気帯電防止靴です(JIST8103合格)・裏材にBLAXX使用し...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    長靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    あり
  • 甲被タイプ
    ひも無し
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • 色詳細
    ブラック
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 規格詳細
    JIST8103
  • 材質1
    胴部:天然ゴム
  • 材質2
    底部:ニトリルゴム
  • 材質3
    先芯:鋼
  • 備考
    日本工業規格JIS T 8103ED-P/C3/非耐油性ゴム製/S合格、日本工業規格JIS T 8101安全靴(作業区分:普通作業用S)合格、かかと部の衝撃エネルギー吸収性(日本工業規格JIST8101安全靴)Eを有す

ご注意

  • つま先に鋼製の芯が入っております。芯が露出した場合は使用をおやめください。

型番:

AE011-24.0
解除
    数量:

    AE011-24.0の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    安全靴
    規格
    JIS規格品
    形状
    長靴
    耐油性
    なし
    静電気帯電防止機能
    あり
    甲被タイプ
    ひも無し
    カラー
    黒系
    サイズ(cm)
    24
    先芯
    あり
    色詳細
    ブラック
    足幅サイズ
    EEE
    履口回り(mm)
    36
    JANコード
    4582281939515
    トラスココード
    836-5818
    規格詳細
    JIST8103
    靴丈(cm)
    26
    質量(g)
    1500
    材質1
    胴部:天然ゴム
    材質2
    底部:ニトリルゴム
    材質3
    先芯:鋼
    EU(ヨーロッパ)規格サイズ
    38
    UK(イギリス)規格サイズ
    5.5
    US(アメリカ)規格サイズ
    6
    備考
    日本工業規格JIS T 8103ED-P/C3/非耐油性ゴム製/S合格、日本工業規格JIS T 8101安全靴(作業区分:普通作業用S)合格、かかと部の衝撃エネルギー吸収性(日本工業規格JIST8101安全靴)Eを有す

    絞り込み条件

    • サイズ(cm)

    • 履口回り(mm)

    • JANコード

    • トラスココード

    • 靴丈(cm)

    • 質量(g)

    • EU(ヨーロッパ)規格サイズ

    • UK(イギリス)規格サイズ

    • US(アメリカ)規格サイズ

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AE011-24.0

    サイズ

    (cm)

    履口回り

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    靴丈(cm)

    質量(g)

    EU(ヨーロッパ)規格サイズ

    UK(イギリス)規格サイズ

    US(アメリカ)規格サイズ

    最小発注数量
    24
    36
    4582281939515
    836-5818
    26
    1500
    38
    5.5
    6
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,965
    ( 18,662 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・静電気帯電防止靴です(JIST8103合格)
    ・裏材にBLAXX使用し、吸汗性・抗菌性に優れています
    ・かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています
    ・サイズ調整用スペーサー中敷付です
    【用途】
    ・屋外建設・土木作業 オイル、ガスターミナナル従事者他

    ご注意

    • つま先に鋼製の芯が入っております。芯が露出した場合は使用をおやめください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    安全静電長靴の型番AE011-24.0のページです。 型番AE011-24.0に関する仕様情報を記載しております。
    安全静電長靴のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    安全静電長靴
    静電作業靴エレパス
    静電安全靴 SCR1200 フルCAP フード
    静電安全靴 SCR1200 フルCAP ハーフ
    安全スニーカー 8800シリーズ 8818N 紺静電仕様
    静電スポーツシューズ 85803
    メーカーシバタ工業ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全シモンジーベック
    通常価格16,9655,40620,993 -20,313 -6,6905,280 -
    通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目4日目〜
    商品タイプ安全靴---作業靴作業靴
    規格JIS規格品----規格無し
    形状長靴---短靴短靴
    耐油性なし---ありあり
    静電気帯電防止機能あり---ありあり

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    長靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト