ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークマスター OGB001 紺

通常単価(税別)
5,681円
税込単価
6,249円
通常出荷日:1日目

【特長】・ウレタン裏防寒タイプです。・3mm厚のウレタンフォームを使用しています。

型番:

OGB-0010K22.5
解除
  • 【販売終了品】2026年10月に販売終了となりました。

  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 推奨代替品はございません

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OGB-0010K22.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業靴
規格
規格無し
形状
長靴
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
ひも式
カラー
青系
サイズ(cm)
22.5
先芯
なし
穿刺防止機能
なし
絶縁機能
なし
通気機能
なし
温暖機能
なし
足幅サイズ
EE
トラスココード
836-3801
JANコード
4963888582180
質量(g)
560
材質1
PVC
色詳細
紺
靴丈(cm)
37.0(25.0cm計測)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
34
UK(イギリス)規格サイズ
4
US(アメリカ)規格サイズ
4.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
OGB-0010K22.5

サイズ

(cm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

UK(イギリス)規格サイズ

US(アメリカ)規格サイズ

最小発注数量
22.5
836-3801
4963888582180
560
4
4.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,681円
( 6,249円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウレタン裏防寒タイプです。
・3mm厚のウレタンフォームを使用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークマスター OGB001 紺の型番OGB-0010K22.5のページです。 型番OGB-0010K22.5に関する仕様情報を記載しております。
ワークマスター OGB001 紺のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークマスター OGB001 紺
ワークマスター OSM700 白クレープ
ワークマスターOSM620 透明底 ブルー
クッキングメイト 厨房シューズ スリッパタイプ(黒 24-30cm)
クッキングメイト 厨房シューズ スリッパタイプ(白 22-28cm)
クッキングメイト 厨房シューズ
メーカーアキレスアキレスアキレスアキレスアキレスアキレス
通常価格5,681円4,483円4,511円5,872円5,872円6,645円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目11日目
商品タイプ作業靴作業靴作業靴スリッパスリッパ作業靴
規格規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し
形状長靴長靴長靴--短靴
耐油性なしなしありありありあり
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト