17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高所作業用安全靴(技シリーズ) ブラック

通常単価(税別)
8,889
税込単価
9,778
通常出荷日:1日目

【特長】・素足のような曲線デザインです。・土踏まずの部分にもグリップパターンを配置しています。・地下足...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    長靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • 穿刺防止機能
    なし
  • 絶縁機能
    なし
  • 通気機能
    なし
  • 温暖機能
    なし
  • 色詳細
    ブラック
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 材質1
    甲被:牛ベロア革
  • 材質2
    先芯:鋼製
  • 材質3
    表底:NBR合成ゴム底RBセラミック入り
  • 規格詳細
    JIS T8101 C1/L/BO/F1
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • EU(ヨーロッパ)規格サイズ

  • UK(イギリス)規格サイズ

  • US(アメリカ)規格サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

EU(ヨーロッパ)規格サイズ

UK(イギリス)規格サイズ

US(アメリカ)規格サイズ

最小発注数量
23.5
4524128201652
855-9195
37
5
5.5
1個
24
4524128201669
855-9196
38
5.5
6
1個
24.5
4524128201676
855-9197
39
6
6.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,889
( 9,778 )
1日目
8,889
( 9,778 )
1日目
8,889
( 9,778 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・素足のような曲線デザインです。
・土踏まずの部分にもグリップパターンを配置しています。
・地下足袋感覚の安全靴です。
・特許技術を使用した「RBセラミック」を使用し、耐滑性に非常に優れています。
・微粒子が床面をつかみ、スリップ事故を防止します。
・柔らかくて丈夫な高級ベロア革で、足と靴との一体感を感じることができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高所作業用安全靴(技シリーズ) ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高所作業用安全靴(技シリーズ) ブラック
高所作業用安全靴技シリーズ ブルー
安全靴USシリーズ ブラック US-200
安全靴USシリーズ ブラック US-100
ミドリ安全 高所作業用作業靴 VS5311NオールハトメF 25.5cm
高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック
メーカー青木安全靴青木安全靴青木安全靴青木安全靴ミドリ安全ノサックス
通常価格8,8898,88912,2909,87515,75312,462 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴作業靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状長靴長靴編上靴短靴長編上靴長編上靴
耐油性なしなしなしなしなしなし
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト