17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OTOS ヘルメット取付型防災面 メッシュ面(メッシュ部分交換可能)

通常単価(税別)
4,264
税込単価
4,690
通常出荷日:4日目

【特長】通気性のよいメッシュ生地を使用しておりメッシュ部分の交換が可能の防災面です。【用途】草刈り・刈...

詳細を確認
  • 形状
    防災面
  • 商品タイプ
    本体
  • JANコード
    8806361505879
  • 質量(g)
    150
  • トラスココード
    834-5511
  • 材質1
    メッシュ:亜鉛メッキ鉄
  • 材質2
    フレーム:ポリエチレン
  • 装着
    ヘルメット取付
  • 替レンズ
    SM-F-66NW
  • 網色
    ブラック(メッシュ)

型番:

F-66NW
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-66NWの仕様・寸法情報

形状
防災面
商品タイプ
本体
JANコード
8806361505879
質量(g)
150
トラスココード
834-5511
材質1
メッシュ:亜鉛メッキ鉄
材質2
フレーム:ポリエチレン
装着
ヘルメット取付
替レンズ
SM-F-66NW
網色
ブラック(メッシュ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-66NW
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,264
( 4,690 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
通気性のよいメッシュ生地を使用しておりメッシュ部分の交換が可能の防災面です。
【用途】
草刈り・刈り払い・農作業などに使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OTOS ヘルメット取付型防災面 メッシュ面(メッシュ部分交換可能)の型番F-66NWのページです。 型番F-66NWに関する仕様情報を記載しております。
OTOS ヘルメット取付型防災面 メッシュ面(メッシュ部分交換可能)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OTOS ヘルメット取付型防災面 メッシュ面(メッシュ部分交換可能)
OTOS ヘルメット取付型防災面 メッシュ面(メッシュ部分交換不可)
OTOS ヘルメット取付型防災面(メッシュ面) 交換用メッシュ
直かぶり型防災面(メッシュタイプ)
OTOS ヘルメット取付型防災面 替レンズ
ヘルメット取付型防災面(大型マスク対応可能)
メーカーOTOSOTOSOTOSトラスコ中山OTOSトラスコ中山
通常価格4,2644,2584,0931,9821,7687,823
通常出荷日4日目1日目2日目1日目1日目1日目
形状防災面防災面防災面防災面防災面防災面
商品タイプ本体本体オプション品本体オプション品オプション品
JANコード880636150587988063615008678806361507620-8806361501321-
質量(g)15020047-140-
トラスココード834-5511834-5505834-5529-834-5530-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト