17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OTOS 直かぶり型防災面

通常単価(税別)
3,085
税込単価
3,394
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・耐久性の高い防災面です。・HDVレンズという特殊なレンズ技術で視界がクリアです。【用途】・遮...

詳細を確認
  • 形状
    防災面
  • 商品タイプ
    本体
  • レンズ色
    グリーン
  • レンズ厚(mm)
    1.85
  • 質量(g)
    272
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ポリエチレン
  • 装着
    直かぶり
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

レンズ濃度

最小発注数量
8806361507651
834-5506
#3
5個
8806361501048
834-5507
#5
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,085
( 3,394 )
4日目
3,085
( 3,394 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性の高い防災面です。
・HDVレンズという特殊なレンズ技術で視界がクリアです。
【用途】
・遮光が必要な作業に。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OTOS 直かぶり型防災面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OTOS 直かぶり型防災面
直かぶり型防災面 ノーマルタイプ
スワン 直かぶり型防災面
直かぶり型防災面 (ダブル型)
OTOS かぶり型防災面替えレンズ
直かぶり型防災面(メッシュタイプ)
メーカーOTOSトラスコ中山山本光学トラスコ中山OTOSトラスコ中山
通常価格3,0852,0232,6592,451 -1,769 -1,982
通常出荷日2日目〜1日目4日目1日目〜1日目1日目
形状防災面防災面防災面防災面防災面防災面
商品タイプ本体本体本体本体オプション品本体
レンズ色グリーン-----
レンズ厚(mm)1.85---1.8-
質量(g)272---118-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト