ファクトリーサプライ用品技術窓口

スワン 遮光ゴーグル YGW-5080M #1.7

通常単価(税別)
1,631
税込単価
1,794
通常出荷日:1日目

【特長】・メガネ併用可能です。・粉じん作業現場における溶接作業に最適です。【用途】・ガス溶接作業に。【...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 用途
    溶接用
  • 曇り止め
  • UVカット
  • レンズ色
    グリーン
  • サイズ
    フレーム寸法:164×77×76mm
  • JANコード
    4984013857546
  • トラスココード
    836-5846
  • 遮光度
    #1.7
  • 質量(g)
    81.000
  • メガネ併用可否
  • レンズ材質
    セルロースプロピオネート
  • フレーム材質
    軟質ビニール
  • 紫外線カット率
    0.999

ご注意

  • レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。アーク溶接には使用しないでください。

型番:

YGW-5080M-#1.7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YGW-5080M-#1.7の仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
用途
溶接用
曇り止め
UVカット
レンズ色
グリーン
サイズ
フレーム寸法:164×77×76mm
JANコード
4984013857546
トラスココード
836-5846
遮光度
#1.7
質量(g)
81.000
メガネ併用可否
レンズ材質
セルロースプロピオネート
フレーム材質
軟質ビニール
紫外線カット率
0.999

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YGW-5080M-#1.7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,631
( 1,794 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メガネ併用可能です。
・粉じん作業現場における溶接作業に最適です。
【用途】
・ガス溶接作業に。
【商品仕様】
・遮光度:#1.7
・レンズ:曇り止め加工
・JANコード:4984013857546
・トラスココード:836-5846
・質量:81g
【材質/仕上】
・フレーム:軟質ビニール
・レンズ:セルロースプロピオネート/曇り止めコート

ご注意

  • レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。アーク溶接には使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スワン 遮光ゴーグル YGW-5080M #1.7の型番YGW-5080M-#1.7のページです。 型番YGW-5080M-#1.7に関する仕様情報を記載しております。
スワン 遮光ゴーグル YGW-5080M #1.7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スワン 遮光ゴーグル YGW-5080M #1.7
遮光ゴーグル YGW-503 M
スワン 一眼型遮光めがね
スワン 二眼型遮光めがね YM-2用スペアレンズ ♯1.4
遮光ゴーグル 207 IR
遮光ゴーグル GCV-64
メーカー山本光学アズワン山本光学山本光学日本光器製作所日本光器製作所
通常価格1,6311,720 -4,4591,7422,2492,256
通常出荷日1日目8日目〜1日目4日目4日目3日目
形状ゴーグル---ゴーグルゴーグル
用途溶接用遮光--遮光遮光
曇り止め-----
UVカット-----
レンズ色グリーン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト