ファクトリーサプライ用品技術窓口

OTOS レーザー用保護メガネ オーバーグラス(YAGレーザー用)

通常単価(税別)
34,347
税込単価
37,782
通常出荷日:1日目

【特長】・オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。【用途】・溶接作業時に。【材質】・レンズ...

詳細を確認
  • UVカット
  • レンズ色
    オレンジ
  • レンズ厚(mm)
    2
  • JANコード
    8806361507521
  • 質量(g)
    40.300
  • トラスココード
    831-5266
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:テトロン(TR)
  • ツル調整
    -
  • ノーズパッド
    -
  • フレーム色
    ホワイト
  • 角度調整
    -
  • 防傷加工
  • 防曇加工
    -
  • 高さ(mm)
    56
  • 幅(mm)
    156
  • YAGレーザーOD値
    5以上
  • テンプル色
    ホワイト
  • 適合波長(nm)
    190~534(OD値6.5)、850~1070(OD値5)、910~1070(OD値6)
  • メガネ併用可否
  • 可視光線透過率(%)
    35

ご注意

  • レーザーの種類(使用波長)を確認してください。
  • レーザーの種類(使用波長)を確認してください。

型番:

L-702YG2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-702YG2の仕様・寸法情報

UVカット
レンズ色
オレンジ
レンズ厚(mm)
2
JANコード
8806361507521
質量(g)
40.300
トラスココード
831-5266
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:テトロン(TR)
ツル調整
-
ノーズパッド
-
フレーム色
ホワイト
角度調整
-
防傷加工
防曇加工
-
高さ(mm)
56
幅(mm)
156
YAGレーザーOD値
5以上
テンプル色
ホワイト
適合波長(nm)
190~534(OD値6.5)、850~1070(OD値5)、910~1070(OD値6)
メガネ併用可否
可視光線透過率(%)
35
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
L-702YG2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,347
( 37,782 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。
【用途】
・溶接作業時に。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:テトロン(TR)

ご注意

  • レーザーの種類(使用波長)を確認してください。
  • レーザーの種類(使用波長)を確認してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OTOS レーザー用保護メガネ オーバーグラス(YAGレーザー用)の型番L-702YG2のページです。 型番L-702YG2に関する仕様情報を記載しております。
OTOS レーザー用保護メガネ オーバーグラス(YAGレーザー用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OTOS レーザー用保護メガネ オーバーグラス(YAGレーザー用)
OTOS レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)
OTOS レーザー用保護メガネ オーバーグラス(CO2レーザー用)
OTOS レーザー用保護メガネ(CO2レーザー用)
OTOS クリップ装着式 遮光メガネ
レーザー用一眼型保護メガネ
メーカーOTOSOTOSOTOSOTOSOTOS理研オプテック
通常価格34,34726,3548,4776,7802,60018,000 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目1日目〜
UVカット-
レンズ色オレンジグリーングリーンイエロー--
レンズ厚(mm)2222--
JANコード88063615075218806361507712880636150753888063615075148806361501307-
質量(g)40.30027.00040.20027.30025.300-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト