ファクトリーサプライ用品技術窓口

OTOS レーザー用保護メガネ(CO2レーザー用)

通常単価(税別)
7,256
税込単価
7,982
通常出荷日:4日目

【特長】・フィット性の高いスポーツタイプです。【用途】・溶接作業時に。【材質】・レンズ:ポリカーボネー...

詳細を確認
  • UVカット
  • レンズ色
    イエロー
  • レンズ厚(mm)
    2
  • JANコード
    8806361507514
  • 質量(g)
    27.300
  • トラスココード
    831-5265
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:テトロン(TR)
  • ツル調整
    -
  • ノーズパッド
    -
  • 角度調整
    -
  • 防傷加工
  • 防曇加工
    -
  • 高さ(mm)
    44
  • 幅(mm)
    152
  • [[CO2]]レーザーOD値
    3
  • テンプル色
    ネイビー
  • 適合波長(nm)
    5300~10600
  • 可視光線透過率(%)
    50

ご注意

  • レーザーの種類(使用波長)を確認してください。

型番:

L-707V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-707Vの仕様・寸法情報

UVカット
レンズ色
イエロー
レンズ厚(mm)
2
JANコード
8806361507514
質量(g)
27.300
トラスココード
831-5265
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:テトロン(TR)
ツル調整
-
ノーズパッド
-
角度調整
-
防傷加工
防曇加工
-
高さ(mm)
44
幅(mm)
152
[[CO2]]レーザーOD値
3
テンプル色
ネイビー
適合波長(nm)
5300~10600
可視光線透過率(%)
50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
L-707V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,256
( 7,982 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィット性の高いスポーツタイプです。
【用途】
・溶接作業時に。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:テトロン(TR)

ご注意

  • レーザーの種類(使用波長)を確認してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OTOS レーザー用保護メガネ(CO2レーザー用)の型番L-707Vのページです。 型番L-707Vに関する仕様情報を記載しております。
OTOS レーザー用保護メガネ(CO2レーザー用)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
レーザー加工の保護メガネ
5
満足度:5.0
レーザー加工で直接見ることはしないのですが、それでも見てしまうことがありホゴメガネが必要だと感じました。
0人が参考にしています。
レーザー加工の保護
5
満足度:5.0
レーザー加工の光がまぶしくなくレーザー用の保護メガネを探してました。目が疲れないです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OTOS レーザー用保護メガネ(CO2レーザー用)
OTOS レーザー用保護メガネ オーバーグラス(CO2レーザー用)
OTOS レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)
OTOS レーザー用保護メガネ オーバーグラス(YAGレーザー用)
OTOS クリップ装着式 遮光メガネ
レーザー用一眼型保護メガネ
メーカーOTOSOTOSOTOSOTOSOTOS理研オプテック
通常価格7,2568,22823,57236,6822,77818,000 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目1日目〜
UVカット-
レンズ色イエローグリーングリーンオレンジ--
レンズ厚(mm)2222--
JANコード88063615075148806361507538880636150771288063615075218806361501307-
質量(g)27.30040.20027.00040.30025.300-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト