ファクトリーサプライ用品技術窓口

OTOS クリップ装着式 遮光メガネ

通常単価(税別)
2,778
税込単価
3,056
通常出荷日:4日目

【特長】・クリップで帽子やヘルメットのつば等に装着して使用することが可能です。・有害な赤外線も遮光しま...

詳細を確認
  • 形状
    取付型メガネ
  • 用途
    溶接用
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • JANコード
    8806361501307
  • 質量(g)
    25.300
  • トラスココード
    834-5477
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート(PC)
  • 遮光度
    #1.7

ご注意

  • 遮光度#1.7は周辺作業者用。(溶接作業者は#3、#5を使用)
  • レーザー光用遮光メガネとして使用しないでください。
  • アーク溶接には使用しないでください。
  • 遮光度#1.7は周辺作業者用。(溶接作業者は#3、#5を使用)レーザー光用遮光メガネとして使用しないでください。アーク溶接には使用しないでください。

型番:

A-644B-1.7
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-644B-1.7の仕様・寸法情報

形状
取付型メガネ
用途
溶接用
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
JANコード
8806361501307
質量(g)
25.300
トラスココード
834-5477
材質1
レンズ:ポリカーボネート(PC)
遮光度
#1.7

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-644B-1.7
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,778
( 3,056 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリップで帽子やヘルメットのつば等に装着して使用することが可能です。
・有害な赤外線も遮光します。
【用途】
・ガス溶接作業用。

ご注意

  • 遮光度#1.7は周辺作業者用。(溶接作業者は#3、#5を使用)
  • レーザー光用遮光メガネとして使用しないでください。
  • アーク溶接には使用しないでください。
  • 遮光度#1.7は周辺作業者用。(溶接作業者は#3、#5を使用)レーザー光用遮光メガネとして使用しないでください。アーク溶接には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OTOS クリップ装着式 遮光メガネの型番A-644B-1.7のページです。 型番A-644B-1.7に関する仕様情報を記載しております。
OTOS クリップ装着式 遮光メガネのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OTOS クリップ装着式 遮光メガネ
OTOS レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)
OTOS レーザー用保護メガネ(CO2レーザー用)
OTOS レーザー用保護メガネ オーバーグラス(YAGレーザー用)
OTOS レーザー用保護メガネ オーバーグラス(CO2レーザー用)
OTOS ヘルメット装着式 遮光メガネ
メーカーOTOSOTOSOTOSOTOSOTOSOTOS
通常価格2,77823,5727,25636,6828,2282,611
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目4日目
形状取付型メガネ----取付型メガネ
用途溶接用----溶接用
曇り止め----
UVカット
耐静電性----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト