ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソフト99 メガネのクリーナー 快速ジェル

通常単価(税別)
609
税込単価
670
通常出荷日:1日目

【特長】・液の飛び散らないジェルタイプのメガネクリーナーです。・皮脂、水滴跡などをスッキリ洗浄します。...

詳細を確認
  • 形状
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4975759201953
  • トラスココード
    856-2555
  • 質量(g)
    24.000
  • 材質1
    主成分:シリコーン、界面活性剤、アルコール類
  • 容量(g)
    10
  • 詳細タイプ
    メガネのクリーナー

ご注意

  • コーティングが劣化したレンズやキズのついたレンズ・フレームに使用するとはく離や白化を起こす恐れがあるので使用しないでください。
  • べっ甲・革・木製・宝石や貴金属などがついた特殊フレームには使用しないでください。
  • 液晶画面によっては、特殊コーティング加工されているものがあるので取扱説明書に従ってください。
  • コーティングが劣化したレンズやキズのついたレンズ・フレームに使用するとはく離や白化を起こす恐れがあるので使用しないでください。べっ甲・革・木製・宝石や貴金属などがついた特殊フレームには使用しないでください。液晶画面によっては、特殊コーティング加工されているものがあるので取扱説明書に従ってください。

型番:

20195
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20195の仕様・寸法情報

形状
その他
その他
オプション
JANコード
4975759201953
トラスココード
856-2555
質量(g)
24.000
材質1
主成分:シリコーン、界面活性剤、アルコール類
容量(g)
10
詳細タイプ
メガネのクリーナー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
20195
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
609
( 670 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液の飛び散らないジェルタイプのメガネクリーナーです。
・皮脂、水滴跡などをスッキリ洗浄します。
・メガネに約100回分使用可能です。
【用途】
・ガラス、プラスチック製メガネレンズ、フレーム、ゴーグル、サングラス、ヘルメットシールドおよびスマートフォンやタブレット端末などの液晶の洗浄。

ご注意

  • コーティングが劣化したレンズやキズのついたレンズ・フレームに使用するとはく離や白化を起こす恐れがあるので使用しないでください。
  • べっ甲・革・木製・宝石や貴金属などがついた特殊フレームには使用しないでください。
  • 液晶画面によっては、特殊コーティング加工されているものがあるので取扱説明書に従ってください。
  • コーティングが劣化したレンズやキズのついたレンズ・フレームに使用するとはく離や白化を起こす恐れがあるので使用しないでください。べっ甲・革・木製・宝石や貴金属などがついた特殊フレームには使用しないでください。液晶画面によっては、特殊コーティング加工されているものがあるので取扱説明書に従ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフト99 メガネのクリーナー 快速ジェルの型番20195のページです。 型番20195に関する仕様情報を記載しております。
ソフト99 メガネのクリーナー 快速ジェルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフト99 メガネのクリーナー 快速ジェル
メガネのくもり止め濃密ジェル
ソフト99 フイタリーナ メガネ贅沢クロス
メガネのふくだけシートクリーナー&くもり止め
ソフト99 ニューメガネブク24錠入
ソフト99 ニューメガネブク徳用タイプ 50錠入り
メーカーソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーション
通常価格6097144255645501,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状その他その他-その他--
その他オプションオプションオプション-オプションオプション
JANコード497575920195349757592019224975759201823497575920162549757592014274975759201441
トラスココード856-2555820-7376819-9474375-4944819-9470836-6144
質量(g)24.00023.80012.00044.000100.000197.000

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト