17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソフト99 ニューメガネブク徳用タイプ 50錠入り【50個入り】

通常単価(税別)
1,000
税込単価
1,100
通常出荷日:1日目

【特長】・酵素パワーの細かい泡でメガネをまるごとスッキリと洗浄します。・レンズやフレームのすき間の汚れ...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4975759201441
  • トラスココード
    836-6144
  • 質量(g)
    197.000
  • 材質1
    主成分:陰イオン系界面活性剤、炭酸塩、有機酸、酵素、除菌剤

ご注意

  • 長時間つけたまま放置すると材質を傷める恐れがあります。30分以上、つけたままにしないでください。温水での使用は避けてください。

型番:

20144
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

20144の仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4975759201441
トラスココード
836-6144
質量(g)
197.000
材質1
主成分:陰イオン系界面活性剤、炭酸塩、有機酸、酵素、除菌剤
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
20144
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000
( 1,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酵素パワーの細かい泡でメガネをまるごとスッキリと洗浄します。
・レンズやフレームのすき間の汚れを落とすだけでなく除菌もできるW効果です。
・プラスチックレンズやメタルフレームにも使用できます。
・お得な50錠入りです。
【用途】
・メガネのレンズ、フレームの洗浄用。
【商品仕様】
・箱入数(錠):50
・ソフト99 ニューメガネブク徳用タイプ 50錠入り
・JANコード:4975759201441
・トラスココード:836-6144
・質量:197g
【材質/仕上】
・成分:陰イオン系界面活性剤、炭酸塩、有機酸、酵素、除菌剤

ご注意

  • 長時間つけたまま放置すると材質を傷める恐れがあります。30分以上、つけたままにしないでください。温水での使用は避けてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフト99 ニューメガネブク徳用タイプ 50錠入りの型番20144のページです。 型番20144に関する仕様情報を記載しております。
ソフト99 ニューメガネブク徳用タイプ 50錠入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフト99 ニューメガネブク徳用タイプ 50錠入り
ソフト99 ニューメガネブク24錠入
ソフト99 フイタリーナ メガネ贅沢クロス
ソフト99 メガネのクリーナー 快速ジェル
メガネのくもり止め濃密ジェル
メガネのふくだけシートクリーナー&くもり止め
メーカーソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーション
通常価格1,000550425609714564
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
JANコード497575920144149757592014274975759201823497575920195349757592019224975759201625
トラスココード836-6144819-9470819-9474856-2555820-7376375-4944
質量(g)197.000100.00012.00024.00023.80044.000
材質1主成分:陰イオン系界面活性剤、炭酸塩、有機酸、酵素、除菌剤主成分:陰イオン系界面活性剤、炭酸塩、有機酸、酵素、除菌剤素材:ポリエステル・ナイロン主成分:シリコーン、界面活性剤、アルコール類主成分:界面活性剤、アルコール類不織布、エタノール、界面活性剤

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト