ファクトリーサプライ用品技術窓口

山本光学 二眼型保護めがね YX-520

通常単価(税別)
1,167
税込単価
1,284
通常出荷日:2日目

【特長】・めがねの上からかけられるオーバーグラスタイプです。(一部、大型眼鏡の上からは装着できません)...

詳細を確認
  • UVカット
  • レンズ色
    クリア
  • テンプルカラー
    クリア
  • 角度調整
    -
  • ノーズパッド
    -
  • JANコード
    4984013501234
  • トラスココード
    836-5852
  • 高さ(mm)
    45
  • レンズ厚(mm)
    2.4
  • 質量(g)
    30
  • 材質1
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • 幅(mm)
    155
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • テンプル色
    クリア
  • ツル調整
    -

型番:

YX-520
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YX-520の仕様・寸法情報

UVカット
レンズ色
クリア
テンプルカラー
クリア
角度調整
-
ノーズパッド
-
JANコード
4984013501234
トラスココード
836-5852
高さ(mm)
45
レンズ厚(mm)
2.4
質量(g)
30
材質1
レンズ・フレーム:ポリカーボネート
幅(mm)
155
防傷加工
防曇加工
テンプル色
クリア
ツル調整
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
YX-520
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,167
( 1,284 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・めがねの上からかけられるオーバーグラスタイプです。(一部、大型眼鏡の上からは装着できません)
【用途】
・飛来物発生作業。
【材質】
・レンズ・フレーム:ポリカーボネート

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

山本光学 二眼型保護めがね YX-520の型番YX-520のページです。 型番YX-520に関する仕様情報を記載しております。
山本光学 二眼型保護めがね YX-520のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
山本光学 二眼型保護めがね YX-520
山本光学 二眼型保護めがね YX-55
山本光学 二眼型保護めがね YX-530
二眼型保護めがね YX-510
二眼型保護めがね YX-540
一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格1,1678609249241,0933,394
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
UVカット
レンズ色クリアクリアクリアクリアクリアクリア
テンプルカラークリアブルーブラッククリアグレーブルー
角度調整----
ノーズパッド-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト