ファクトリーサプライ用品技術窓口

二眼型保護めがね YX-510

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
924
税込単価
1,016

【特長】・フィッティング&スタイルの良い保護メガネです。【用途】・飛来物発生作...

詳細情報を確認する
  • UVカット
  • レンズ色
    クリア
  • テンプルカラー
    クリア
  • 角度調整
    -
  • ノーズパッド
  • JANコード
    4984013501227
  • トラスココード
    836-5851
  • 高さ(mm)
    45
  • レンズ厚(mm)
    約2.3
  • 質量(g)
    26
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ポリカーボネート、エラストマー
  • 幅(mm)
    151
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • 長さ(mm)
    161
  • ツル調整
    -

型番:

YX-510
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    YX-510の仕様・寸法情報

    UVカット
    レンズ色
    クリア
    テンプルカラー
    クリア
    角度調整
    -
    ノーズパッド
    JANコード
    4984013501227
    トラスココード
    836-5851
    高さ(mm)
    45
    レンズ厚(mm)
    約2.3
    質量(g)
    26
    材質1
    レンズ:ポリカーボネート
    材質2
    フレーム:ポリカーボネート、エラストマー
    幅(mm)
    151
    防傷加工
    防曇加工
    長さ(mm)
    161
    ツル調整
    -
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    YX-510
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    924
    ( 1,016 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フィッティング&スタイルの良い保護メガネです。
    【用途】
    ・飛来物発生作業。
    【材質】
    ・レンズ:ポリカーボネート
    ・フレーム:ポリカーボネート、エラストマー

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    二眼型保護めがね YX-510の型番YX-510のページです。 型番YX-510に関する仕様情報を記載しております。
    二眼型保護めがね YX-510のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    二眼型保護めがね YX-510
    二眼型保護めがね YX-540
    山本光学 二眼型保護めがね YX-55
    山本光学 二眼型保護めがね YX-520
    山本光学 二眼型保護めがね YX-530
    一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)
    メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
    通常価格9241,0938601,1679243,394
    通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
    UVカット
    レンズ色クリアクリアクリアクリアクリアクリア
    テンプルカラークリアグレーブルークリアブラックブルー
    角度調整----
    ノーズパッド-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました