17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メガネ固定用バンド

通常単価(税別)
707
税込単価
778
通常出荷日:1日目

【特長】・動きの激しい作業時にしっかりメガネを安定させます。・メガネの落下やズレを防ぎます。・つるのあ...

詳細を確認
  • 形状
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    バンド
  • JANコード
    4984013101793
  • トラスココード
    836-5848
  • 質量(g)
    5.000
  • 材質1
    ポリエステル
  • ブラック
  • 全長(mm)
    700

型番:

BD
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BDの仕様・寸法情報

形状
その他
その他
オプション
詳細タイプ
バンド
JANコード
4984013101793
トラスココード
836-5848
質量(g)
5.000
材質1
ポリエステル
ブラック
全長(mm)
700
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BD
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
707
( 778 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・動きの激しい作業時にしっかりメガネを安定させます。
・メガネの落下やズレを防ぎます。
・つるのある保護メガネ全般に装着可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガネ固定用バンドの型番BDのページです。 型番BDに関する仕様情報を記載しております。
メガネ固定用バンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガネ固定用バンド
メガネ用ソフトケース
山本光学 クリーナークロス CLEANER-CLOTH
保護メガネ用トラップス
ゴーグル用ベルト
防煙用ゴーグル
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格7078505494805,2191,672
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
形状その他その他その他その他ゴーグルゴーグル
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
詳細タイプバンドソフトケースクリーナークロス-ゴールグ型用シリコーンベルト-
JANコード498401310179349840138997134984013915239498401390641149840131008884984013855368
トラスココード836-5848812-1920812-1919308-6348137-5790812-1961

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト