17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AXE クリップオンサングラス(偏光)AS-7P

通常単価(税別)
3,283
税込単価
3,611
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・スクエアタイプのクリップオングラスです。・くせのない形状で、幅広い年齢層にお使いいただけます...

詳細を確認
  • UVカット
  • フレーム色
    -
  • 高さ(mm)
    38
  • 幅(mm)
    130
  • 防傷加工
  • 防曇加工
    -
  • 質量(g)
    11.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ニッケル合金、プラスチック

ご注意

  • ご使用前に必ず、ケースの中の取り扱い説明書をお読みください。
  • 高温のところに置いたり、傷をつけるような金属を一緒にしまわないでください。
  • ご使用前に必ず、ケースの中の取り扱い説明書をお読みください。高温のところに置いたり、傷をつけるような金属を一緒にしまわないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • レンズ色

  • 可視光線透過率(%)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

レンズ色

可視光線透過率(%)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
スモーク×ブルーミラー
13
4930097505743
856-2558
5個
スモーク×シルバーミラー
17
4930097505736
856-2557
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,283
( 3,611 )
4日目
3,283
( 3,611 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スクエアタイプのクリップオングラスです。
・くせのない形状で、幅広い年齢層にお使いいただけます。
【用途】
・普段の眼鏡をサングラスのようにしたいときに。

ご注意

  • ご使用前に必ず、ケースの中の取り扱い説明書をお読みください。
  • 高温のところに置いたり、傷をつけるような金属を一緒にしまわないでください。
  • ご使用前に必ず、ケースの中の取り扱い説明書をお読みください。高温のところに置いたり、傷をつけるような金属を一緒にしまわないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AXE クリップオンサングラス(偏光)AS-7Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AXE クリップオンサングラス(偏光)AS-7P
AXE クリップオンサングラス(偏光)AS-8P
AXE オーバーサングラス(偏光)SG-602P
AXE オーバーサングラス(偏光)SG-605P
AXE サングラス AS-350
クリップ式偏光サングラスレンズ TFG-7P
メーカーAXEAXEAXEAXEAXEトラスコ中山
通常価格3,2831,9153,116 -9,000 -4,1882,731
通常出荷日1日目〜4日目4日目4日目1日目1日目
UVカット
フレーム色------
高さ(mm)3850445038-
幅(mm)130128150163140-
防傷加工---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト