17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AXE オーバーサングラス(偏光)SG-605P

通常単価(税別)
9,0009,599
税込単価
9,90010,559
通常出荷日:4日目

【特長】・180度以上の視界が確保できるパノラミックビューレンズを搭載した、大型メガネの上からでも掛け...

詳細を確認
  • UVカット
  • ツル調整
  • ノーズパッド
    -
  • レンズ色
    スモーク
  • 可視光線透過率(%)
    34
  • 角度調整
    -
  • 高さ(mm)
    50
  • 幅(mm)
    163
  • 防曇加工
    -
  • レンズ厚(mm)
    1
  • 質量(g)
    34.000
  • 材質1
    レンズ:トリアセテート
  • 材質2
    フレーム:硬質ナイロン
  • メガネ併用可否
  • 紫外線透過率(%)
    0.1
  • UVカット率(%)
    99.9

ご注意

  • ご使用前に必ず、ケースの中の取り扱い説明書をお読みください。
  • 高温のところに置いたり、傷をつけるような金属を一緒にしまわないでください。
  • ご使用前に必ず、ケースの中の取り扱い説明書をお読みください。高温のところに置いたり、傷をつけるような金属を一緒にしまわないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

フレーム色

JANコード

トラスココード

テンプル色

最小発注数量
ブラック
4930097507631
856-2564
ブラック
5個
クリアスモーク
4930097507655
856-2565
クリアスモーク
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,000
( 9,900 )
4日目
9,599
( 10,559 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・180度以上の視界が確保できるパノラミックビューレンズを搭載した、大型メガネの上からでも掛けられるオーバーグラスです。
【用途】
・大型眼鏡を使用されている方が、ドライブやスポーツ時に紫外線や風、ホコリから目を守りたいときに。

ご注意

  • ご使用前に必ず、ケースの中の取り扱い説明書をお読みください。
  • 高温のところに置いたり、傷をつけるような金属を一緒にしまわないでください。
  • ご使用前に必ず、ケースの中の取り扱い説明書をお読みください。高温のところに置いたり、傷をつけるような金属を一緒にしまわないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AXE オーバーサングラス(偏光)SG-605Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AXE オーバーサングラス(偏光)SG-605P
AXE オーバーサングラス(偏光)SG-602P
AXE サングラス AS-350
AXE クリップオンサングラス(偏光)AS-8P
AXE クリップオンサングラス(偏光)AS-7P
クリップ式偏光サングラスレンズ TFG-7P
メーカーAXEAXEAXEAXEAXEトラスコ中山
通常価格9,000-3,116 -4,1881,9153,2832,731
通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目〜1日目
UVカット
ツル調整-----
ノーズパッド-----
レンズ色スモーク--スモーク--
可視光線透過率(%)34--19--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト