ファクトリーサプライ用品技術窓口

AXE サングラス AS-350

通常単価(税別)
4,188
税込単価
4,607
通常出荷日:1日目

【特長】・紫外線や飛来物から目を守るだけでなく、長時間使用しても負担を感じないサングラス重量17gの軽...

詳細を確認
  • UVカット
  • ツル調整
    -
  • ノーズパッド
  • 角度調整
    -
  • 高さ(mm)
    38
  • 幅(mm)
    140
  • 防傷加工
  • 防曇加工
    -
  • レンズ厚(mm)
    2.0
  • 質量(g)
    17.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:硬質ナイロン

ご注意

  • ご使用前に必ず、ケースの中の取り扱い説明書をお読みください。
  • 高温のところに置いたり、傷をつけるような金属を一緒にしまわないでください。
  • ご使用前に必ず、ケースの中の取り扱い説明書をお読みください。高温のところに置いたり、傷をつけるような金属を一緒にしまわないでください。

型番:

AS-350-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AS-350-BKの仕様・寸法情報

UVカット
ツル調整
-
ノーズパッド
フレーム色
シャイニーブラック×グレー
レンズ色
スモーク×シルバーミラー
可視光線透過率(%)
10
角度調整
-
高さ(mm)
38
幅(mm)
140
防傷加工
防曇加工
-
レンズ厚(mm)
2.0
JANコード
4930097509765
質量(g)
17.000
トラスココード
856-2567
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:硬質ナイロン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AS-350-BKAS-350-BK

フレーム色

レンズ色

可視光線透過率(%)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
シャイニーブラック×グレー
スモーク×シルバーミラー
10
4930097509765
856-2567
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,188
( 4,607 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線や飛来物から目を守るだけでなく、長時間使用しても負担を感じないサングラス重量17gの軽量モデルです。
・夜間使用に適したクリアレンズ付です。
【用途】
・夜間のサイクリング(スペアレンズで)やランニング、ウォーキングなど。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:硬質ナイロン

ご注意

  • ご使用前に必ず、ケースの中の取り扱い説明書をお読みください。
  • 高温のところに置いたり、傷をつけるような金属を一緒にしまわないでください。
  • ご使用前に必ず、ケースの中の取り扱い説明書をお読みください。高温のところに置いたり、傷をつけるような金属を一緒にしまわないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AXE サングラス AS-350の型番AS-350-BKのページです。 型番AS-350-BKに関する仕様情報を記載しております。
AXE サングラス AS-350のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AXE サングラス AS-350
AXE オーバーサングラス(偏光)SG-605P
AXE オーバーサングラス(偏光)SG-602P
AXE クリップオンサングラス(偏光)AS-7P
AXE クリップオンサングラス(偏光)AS-8P
FILA サングラス
メーカーAXEAXEAXEAXEAXEFILA
通常価格4,1889,000 -3,116 -3,2831,9153,259 -
通常出荷日1日目4日目4日目1日目〜4日目1日目〜
UVカット
ツル調整-----
ノーズパッド-----
角度調整------
高さ(mm)3850443850-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト