ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット

通常単価(税別)
1,590
税込単価
1,749
通常出荷日:2日目

【特長】・テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。・高品質かつ耐久性のある...

詳細を確認
  • UVカット
  • レンズ色
    ブルー
  • 角度調整
    -
  • ノーズパッド
  • JANコード
    4031101510750
  • トラスココード
    836-6634
  • 質量(g)
    29
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー
  • コーティング
    excellence
  • ツル調整
    -
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • レンズ厚(mm)
    1.5

型番:

9178064
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9178064の仕様・寸法情報

UVカット
レンズ色
ブルー
角度調整
-
ノーズパッド
JANコード
4031101510750
トラスココード
836-6634
質量(g)
29
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー
コーティング
excellence
ツル調整
-
防傷加工
防曇加工
レンズ厚(mm)
1.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
9178064
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,590
( 1,749 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
・高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィットの型番9178064のページです。 型番9178064に関する仕様情報を記載しております。
UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット
一眼型保護メガネ アストロスペック 2.0 CB
二眼型保護メガネ サイブリック 9188075・9188121
UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG CR オーバーグラス
一眼型保護メガネ エックスフィット JIS規格品
一眼型保護メガネ ウベックス シーフィット
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格1,5904,0322,4805,8032,751806
通常出荷日2日目4日目4日目4日目1日目1日目
UVカット-
レンズ色ブルークリアクリアクリアクリアクリア
角度調整-----
ノーズパッド----
JANコード40311015107504031101598062-40311015568024031101811574-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト