ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX 二眼型保護メガネ サイブリック

通常単価(税別)
1,240
税込単価
1,364
通常出荷日:2日目

【特長】・スポーティーなデザインの二眼型保護めがねです。・テンプル部にソフト素材を使用しています。・テ...

詳細を確認
  • UVカット
  • レンズ色
    ブルーミラー
  • 角度調整
    -
  • ノーズパッド
    -
  • JANコード
    4031101265957
  • トラスココード
    836-6637
  • 質量(g)
    48.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
  • コーティング
    なし
  • ツル調整
    -
  • 防傷加工
    -
  • 防曇加工
    -
  • レンズ厚(mm)
    2.2

型番:

9188881
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9188881の仕様・寸法情報

UVカット
レンズ色
ブルーミラー
角度調整
-
ノーズパッド
-
JANコード
4031101265957
トラスココード
836-6637
質量(g)
48.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
コーティング
なし
ツル調整
-
防傷加工
-
防曇加工
-
レンズ厚(mm)
2.2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
9188881
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,240
( 1,364 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スポーティーなデザインの二眼型保護めがねです。
・テンプル部にソフト素材を使用しています。
・テンプル長さ調節可能です。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 二眼型保護メガネ サイブリックの型番9188881のページです。 型番9188881に関する仕様情報を記載しております。
UVEX 二眼型保護メガネ サイブリックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX 二眼型保護メガネ サイブリック
UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット
一眼型保護メガネ アストロスペック 2.0 CB
二眼型保護メガネ サイブリック 9188075・9188121
二眼型保護メガネ アイファイブ
UVEX 二眼型保護メガネ ポーラビジョン9231(偏光レンズ)
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格1,2401,5903,8722,4803,98515,079
通常出荷日2日目2日目4日目4日目1日目1日目
UVカット-
レンズ色ブルーミラーブルークリアクリアグレー 23%グレー
角度調整---
ノーズパッド---
JANコード403110126595740311015107504031101598062-40311017907564031101556789

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト