17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX 一眼型保護メガネ アイボ 9160064
  • UVEX 一眼型保護メガネ アイボ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

UVEX 一眼型保護メガネ アイボ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

9160064

2023年02月に販売終了となりました。

【特長】
・テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
・高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。

指定中の仕様・寸法情報

UVカット
有
レンズ色
ブルー
角度調整
○
ノーズパッド
○
JANコード
4031101256429
トラスココード
836-6639
質量(g)
42.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー
コーティング
sapphire
ツル調整
○
防傷加工
○

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト